メカニカル部品技術窓口
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。 タイミングベルトと合わせて伝達機構の...
詳細を確認
プーリ形状A

プーリ形状B
| 歯型 | 歯分類 | 使用ベルト幅呼称 (使用ベルト幅) | 材質 | 表面処理 | プーリ形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 台形歯形 (JIS歯形) | 200 (50.8mm) | 鋼材 | 未処理 | A |
| B | |||||
| 黒染 | A | ||||
| B | |||||
| 無電解ニッケルメッキ | A | ||||
| B |
| 適応軸穴径 (mm) | キー溝幅 B | 公差 JS9 | キー溝高さ h | 公差 | タップサイズ T | セットスクリュー ()は準標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4以上6.35以下※ | - | - | - | - | M3 | M3×4 |
| 7以上9以下※ | - | - | - | - | M4 | M4×5(M4×4) |
| 10以上12以下 | 4 | ±0.015 | 1.8 | 0~+0.1 | M4 | M4×5(M4×4) |
| 12を超え17以下 | 5 | 2.3 | M5 | M5×5 | ||
| 17を超え22以下 | 6 | 2.8 | M6 | M6×8(M6×6) | ||
| 22を超え30以下 | 8 | ±0.018 | 3.3 | 0~+0.2 | ||
| 30を超え38以下 | 10 | M8 | M8×10(M8×8) | |||
| 38を超え44以下 | 12 | ±0.0215 | ||||
| 44を超え50以下 | 14 | 3.8 | ||||
| 50を超え58以下 | 16 | 4.3 | M10 | M10×12 | ||
| 58を超え65以下 | 18 | 4.4 |

プーリ形状A

プーリ形状B
| タップサイズ | 座ぐり径 |
|---|---|
| M4 | φ5 |
| M5 | φ6 |
| M6 | φ7 |
| M8 | φ9 |
| M10 | φ11 |
タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。
ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。


ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に下図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。
| プーリ径(mm) | カシメ数 |
|---|---|
| 30以下 | 4ヵ所 |
| 31~50 | 6ヵ所 |
| 51~80 | 8ヵ所 |
| 81~150 | 10ヵ所 |
| 151以上 | 12ヵ所 |
<カシメるときの注意事項>
S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) | プーリ幅 LA(mm) | 全幅 LB(mm) | 歯幅 W(mm) | フランジ段幅 H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50.8 | 59 | 30歯以下:74 | 54 | 2.5 |
| 32歯以上:79 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径 | 外径 | ボス幅 | ボス径 | 軸穴径d(mm) A形状 | 軸穴径d(mm) B形状 | 対応フランジサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD(mm) | OD(mm) | K(mm) | D(mm) | min | max | min | max | 厚み | F | M | |||
| 14 | A・B | 鋼材 | 56.60 | 55.22 | 15 | 38 | 16 | 25 | 16 | 20 | F-16 | 61 | 41 |
| 15 | 60.64 | 59.27 | 46 | 16 | 30 | 16 | 25 | F-16 | 65 | 50 | |||
| 16 | 64.68 | 63.31 | 46 | 16 | 32 | 16 | 25 | F-16 | 69 | 50 | |||
| 18 | 72.77 | 71.39 | 54 | 16 | 35 | 16 | 30 | F-16 | 78 | 58 | |||
| 19 | 76.81 | 75.44 | 55 | 16 | 35 | 16 | 30 | F-16 | 83 | 63 | |||
| 20 | 80.85 | 79.48 | 60 | 16 | 38 | 20 | 35 | F-16 | 86 | 66 | |||
| 21 | 84.89 | 83.52 | 65 | 16 | 38 | 20 | 40 | F-16 | 90 | 73 | |||
| 22 | 88.94 | 87.56 | 70 | 20 | 38 | 20 | 45 | F-16 | 93 | 75 | |||
| 24 | 97.02 | 95.65 | 74 | 20 | 40 | 20 | 48 | F-16 | 105 | 84 | |||
| 25 | 101.06 | 99.69 | 74 | 20 | 40 | 25 | 50 | F-16 | 108 | 84 | |||
| 26 | 105.11 | 103.73 | 78 | 20 | 42 | 25 | 50 | F-16 | 112 | 90 | |||
| 28 | 113.19 | 111.82 | 78 | 20 | 42 | 25 | 50 | F-16 | 118 | 90 | |||
| 30 | 121.28 | 119.90 | 86 | 20 | 42 | 25 | 50 | F-16 | 126 | 100 | |||
| 32 | 129.36 | 127.99 | 20 | 92 | 20 | 45 | 25 | 50 | F-16 | 136 | 118 | ||
| 34 | 137.45 | 136.07 | 98 | 20 | 45 | 25 | 55 | F-16 | 146 | 128 | |||
| 36 | 145.53 | 144.16 | 98 | 20 | 48 | 25 | 55 | F-16 | 152 | 134 | |||
| 40 | 161.70 | 160.33 | 104 | 20 | 50 | 32 | 60 | F-16 | 168 | 150 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
7,557円 ( 8,313円 ) | 5日目 |
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8