メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ICF規格 ストレートバルブ

型番:

ICF34MSBV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ICF34MSBVの仕様・寸法情報

種類
バルブ
規格
ICF規格
継手種類
その他
同径・異径
同径
接続フランジサイズ
ICF34
-
-

商品情報

外形図

ICF規格 ストレートバルブ 外形図01

製品仕様

  • 使用温度範囲:~150℃
  • 使用圧力範囲:大気圧~5×10-6Pa
  • リーク量:1.3×10-7Pa・l/sec.以下
  • 規格サイズ:IFC 34
  • フランジ材質:SUS 304
  • ボディ材質:SUS 316
  • ベローズ材質:SUS 321
  • ハンドル材質:アルミ 2024-T4

型番リスト

表示件数
型番
ICF34MSBV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,407
( 186,348 )
3日目

詳細情報

基本情報

大気と真空を隔離するためのバルブ。
【特長】
・ICF34-ICF114までを標準規格化。
・ベローズシール方式を採用しておりますので、高い気密保持させることが可能。
【用途】
・真空容器の配管系統。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 ストレートバルブの型番ICF34MSBVのページです。 型番ICF34MSBVに関する仕様情報を記載しております。
ICF規格 ストレートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 ストレートバルブ
NW/KF規格 手動ストレートバルブ
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
ICF規格 ニップル
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格169,407176,281 -15,282 -18,143 -35,596 -80,978 -
通常出荷日3日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
種類バルブバルブアダプタ継手アダプタアダプタ
規格ICF規格NW/KF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格
継手種類その他その他レデューサニップルレデューサレデューサ
同径・異径同径同径異径同径異径異径
接続フランジサイズICF34-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング