メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ICF規格 リークポート

型番:

ICF70LP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ICF70LPの仕様・寸法情報

種類
アダプタ
規格
ICF規格
アダプタ種類
リークポート
継手種類
その他
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)1
ICF70
材質
ステンレス
材質詳細
SUS304
長さ L(mm)
65
-
-

商品情報

外形図

ICF規格 リークポート 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS 304

規格表

型番規格サイズAL
ICF34LPICF 343464.5
ICF70LPICF 707065

型番リスト

表示件数
型番
ICF70LP

フランジサイズ(呼び)1

長さ L

(mm)

最小発注数量
ICF70
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,282
( 25,610 )
5日目

詳細情報

基本情報

真空破壊用として、主に使用される。
【特長】
・ICF34-ICF70を標準規格化。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 リークポートの型番ICF70LPのページです。 型番ICF70LPに関する仕様情報を記載しております。
ICF規格 リークポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 リークポート
NW/KF規格 リークポート
ICF規格 ゲージポート
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格23,28220,952 -22,301 -15,282 -35,596 -80,978 -
通常出荷日5日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格ICF規格NW/KF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格
アダプタ種類リークポートリークポートゲージポート規格変換用規格変換用規格変換用
継手種類その他その他その他レデューサレデューサレデューサ
同径・異径同径同径同径異径異径異径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング