17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

ICF規格 ゲージポート

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ICF規格 ゲージポート 外形図01

製品仕様

  • ボディ材質:SUS304
  • Oリング材質:バイトン(R)

規格表

型番規格サイズ接続径AEL
ICF34GP15ICF34φ15341668
ICF34GP18ICF34φ18341968
ICF70GP15ICF70φ15701660
ICF70GP18ICF70φ18701960

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
ICF34
15
68
1個
ICF34
18
68
1個
ICF70
15
60
1個
ICF70
18
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,301
( 24,531 )
7日目
24,555
( 27,011 )
7日目
35,844
( 39,428 )
5日目
38,702
( 42,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、φ15(直径15)、φ18(直径18)用。
【特長】
・ICF34-ICF70を標準規格化。
【用途】
・真空容器の配管系統。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 ゲージポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 ゲージポート
NW/KF規格 ゲージポート
ICF規格 リークポート
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格22,301-20,125 -23,28215,282 -35,596 -80,978 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格ICF規格NW/KF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格
アダプタ種類ゲージポートゲージポートリークポート規格変換用規格変換用規格変換用
継手種類その他その他その他レデューサレデューサレデューサ
同径・異径同径同径同径異径異径異径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング