17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • チューブ外径/継手(inch)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 18日以内

ICF規格 VCRめすアダプタ

通常単価(税別)
27,28635,282
税込単価
30,01538,810
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。【特長】・1/4、3/8、1/2インチ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ICF規格 VCRめすアダプタ:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質規格 サイズチューブ外径(inch)AL
ICF34FVCR1/4継手:SUS 316
フランジ:SUS 304
ICF 341/43434.8
ICF34FVCR3/8ICF 343/83440.1
ICF34FVCR1/2ICF 341/23440.1
ICF70FVCR1/4ICF 701/47034.8
ICF70FVCR3/8ICF 703/87040.1
ICF70FVCR1/2ICF 701/27040.1

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

長さ L

(mm)

チューブ外径/継手

(inch)

最小発注数量
ICF34
34.8
1/4
1個
ICF34
40.1
3/8
1個
ICF70
40.1
1/2
1個
ICF70
34.8
1/4
1個
ICF70
40.1
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,286
( 30,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,928
( 31,821 )
18日目
35,282
( 38,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,286
( 31,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,344
( 33,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。
【特長】
・1/4、3/8、1/2インチ、ICF34、70で標準規格化しております
【用途】
・真空容器の配管系統

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 VCRめすアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 VCRめすアダプタ
NW/KF規格 VCR めすアダプタ
ICF規格 VCRおすアダプタ
NW/KF規格 VCR おすアダプタ
ICF規格 チューブアダプタ
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格27,286-23,564 -27,285 -23,563 -19,421 -15,282 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格ICF規格NW/KF規格ICF規格NW/KF規格ICF規格ICF規格
アダプタ種類規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用ゴム管・チューブ取付用規格変換用
継手種類レデューサレデューサレデューサレデューサレデューサレデューサ
同径・異径異径異径異径異径異径異径

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング