17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 内径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

ICF規格 ティー

通常単価(税別)
30,188469,281
税込単価
33,207516,209
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

真空ゲージの取り付けポート、排気接続口等に使用されています。【特長】・ICF34~ICF253までを標...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ICF規格 ティー:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質規格サイズACDL
ICF34TESUS304
[内面処理]バフ #400
ICF343419.115.773.65
ICF70TEICF7070383554.2
ICF114TEICF11411463.560.293
ICF152TEICF152152101.697.6109.5
ICF203TEICF203203153147139.7
ICF253TEICF253253203197203

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

内径 D

(mm)

最小発注数量
ICF34
19.1
15.7
1個
ICF70
38
35
1個
ICF114
63.5
60.2
1個
ICF203
153
147
1個
ICF253
203
197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,188
( 33,207 )
4日目
44,414
( 48,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,566
( 98,523 )
3日目
248,582
( 273,440 )
18日目
469,281
( 516,209 )
18日目

詳細情報

基本情報

真空ゲージの取り付けポート、排気接続口等に使用されています。
【特長】
・ICF34~ICF253までを標準規格化しております
・3方向の内1方向が異なるフランジサイズの変換ティーの標準規格品
【用途】
・真空容器の配管系統

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 ティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 ティー
ICF規格 変換ティー
NW/KF規格 変換ティー
ICF規格 ニップル
ICF規格 変換ニップル
ICF規格 90°エルボ
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格30,188-201,57334,423 -18,143 -38,708 -22,281 -
通常出荷日在庫品1日目〜16日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
規格ICF規格ICF規格NW/KF規格ICF規格ICF規格ICF規格
継手種類ティーティーティーニップルレデューサエルボ
同径・異径同径異径異径同径異径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング