17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

通常単価(税別)
15,28270,141
税込単価
16,81077,155
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

NW/KF、ICF規格の変換ニップル。【特長】・様々な規格の変換アダプタを標準規格品として用意。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質ICFNWCDL
ICF34/NW16NISUS 304
【内面処理】バフ#400
3416171333
ICF34/NW25NI3425171333
ICF70/NW16NI701621.717.536
ICF70/NW25NI702527.22336
ICF70/NW40NI704044.540.550
ICF114/NW25NI11425292350
ICF114/NW40NI1144044.540.550
ICF114/NW50NI1145060.554.950
ICF152/NW25NI15225292350
ICF152/NW40NI1524044.540.550
ICF152/NW50NI1525060.554.950
ICF203/NW25NI20325292350
ICF203/NW40NI2034044.540.550
ICF203/NW50NI2035060.554.950
  • ※ すべて一体削り出し加工品。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

フランジサイズ(呼び)2

管外径

(mm)

内径 D

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
ICF34
NW(KF)16
17
13
33
1個
ICF34
NW(KF)25
17
13
33
1個
ICF70
NW(KF)16
21.7
17.5
36
1個
ICF70
NW(KF)25
27.2
23
36
1個
ICF70
NW(KF)40
44.5
40.5
50
1個
ICF114
NW(KF)25
29
23
50
1個
ICF114
NW(KF)40
44.5
40.5
50
1個
ICF114
NW(KF)50
60.5
54.9
50
1個
ICF152
NW(KF)25
29
23
50
1個
ICF152
NW(KF)40
44.5
40.5
50
1個
ICF152
NW(KF)50
60.5
54.9
50
1個
ICF203
NW(KF)40
44.5
40.5
50
1個
ICF203
NW(KF)50
60.5
54.9
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,282
( 16,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,714
( 17,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,703
( 18,373 )
4日目
18,137
( 19,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,559
( 21,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,141
( 40,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,413
( 43,354 )
4日目
40,857
( 44,943 )
4日目
65,276
( 71,804 )
4日目
70,012
( 77,013 )
4日目
65,309
( 71,840 )
4日目
70,141
( 77,155 )
7日目
68,591
( 75,450 )
4日目

詳細情報

基本情報

NW/KF、ICF規格の変換ニップル。
【特長】
・様々な規格の変換アダプタを標準規格品として用意。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空装置
5
満足度:5.0
ターボ分子ポンプの吸引部分がICFフランジだったので、ステンレス蛇腹配管に素早く接続できるようにNWフランジに変換するた...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF
NW/VF規格 変換ニップル
NW/VG規格 変換ニップル
ICF規格 ゲージポート
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格15,282-80,978 -35,596 -38,713 -38,713 -22,301 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格ICF規格ICF規格ICF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格
アダプタ種類規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用ゲージポート
継手種類レデューサレデューサレデューサレデューサレデューサその他
同径・異径異径異径異径異径異径同径
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング