17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ICF ガスケット バイトン【1~5個入り】

通常単価(税別)
9,92133,567
税込単価
10,91336,924
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ICFフランジ用樹脂ガスケット・樹脂シールのため繰り返しの使用が可能・対応フランジ(ICF)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ICF規格 バイトンガスケット 外形図01

製品仕様

ICF規格 バイトンガスケット 仕様01

ICF70GVA

ICF規格 バイトンガスケット 仕様02

ICF70GVA

ICF規格 バイトンガスケット 仕様03

ICF70GVA

  • 材質:バイトン
  • 耐熱温度:200℃(なお、型番により耐熱温度は異なります。)
  • 使用圧力範囲:大気圧~10-5Pa

規格表

型式ICFABT入数最高温度最低温度
ICF34GVA34211625--
ICF54GV54322635150℃-
ICF70GVA7048.542.73.25200℃-15℃
ICF86GV86595631150℃-
ICF114GVA114837831200℃-15℃
ICF117GV117928531150℃-
ICF152GVA15212111631200℃-15℃
ICF203GV20317216631150℃-
ICF253GV25322221731150℃-
ICF305GV30527225431150℃-

型番リスト

表示件数

特性・用途

フランジサイズ(呼び)

材質

最小発注数量
該当なし
ICF70
樹脂
1パック

5個入り

該当なし
ICF114
樹脂
1個
該当なし
ICF253
樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,927
( 18,620 )
5日目
9,921
( 10,913 )
5日目
33,567
( 36,924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ICFフランジ用樹脂ガスケット
・樹脂シールのため繰り返しの使用が可能
・対応フランジ(ICF):34、54、70、86、114、117、152、203、253、305
・ICF34~70:5枚入り、ICF86~305:1枚入り
・使用温度、圧力範囲、用途に応じてお選びください
【用途】
・真空容器の配管系統

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF ガスケット バイトンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
よく開ける箇所に
4
満足度:4.0
真空チャンバーのよく開ける場所に使用しています(メンテナンスや試料の交換)。何度も使えて満足しています。価格がもう少し安...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF ガスケット バイトン
ICF規格 アルミガスゲット
ICF規格 銅ガスケット
ICF規格 銅+銀メッキガスケット
NW/KF規格 センターリング
NW/KF規格 メッシュ付センターリング
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格9,921-4,142 -3,070 -6,993 -30,692 -4,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
センターリング種類Oリングメタルシールメタルシールメタルシールセンターリングメッシュ付センターリング
規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格NW/KF規格NW/KF規格
材質詳細バイトンアルミA5052無酸素銅無酸素銅+銀メッキSUS304SUS304

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング