17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 適用パイプ外径

    ~mm
  • ボルト 穴径

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ICF規格 固定穴あきフランジ

通常単価(税別)
3,18280,132
税込単価
3,50088,145
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超高真空対応の規格フランジ。【特長】・ICF34-ICF253までを標準規格化。・固定フランジと回転フ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ICF規格 固定穴あきフランジ 外形図01

形状A

ICF規格 固定穴あきフランジ 外形図02

形状B

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

型番規格サイズTYPE形状ABCTT1Lボルト適用パイプ外径
穴径穴数
ICF34F6.4BICF 34穴あきB346.4-7.5--4.566.35
ICF34F9.6BICF 34穴あきB349.6-7.5--4.569.5
ICF34F12.8BICF 34穴あきB3412.8-7.5--4.5612.7
ICF34F17.3BICF 34穴あきA3414.917.37.5-13.24.5617.3
ICF34F19.1BICF 34穴あきA341619.17.5-13.24.5619.1
ICF34F19.1BTICF 34穴あきタップA341619.17.5-13.2M4619.1
ICF70F27.2BICF 70穴あきB7025.227.512.75.3-6.8627.2
ICF70F34BICF 70穴あきB703234.312.75.3-6.8634
ICF70F38BICF 70穴あきB7035.538.512.75.3-6.8638
ICF70F41BICF 70穴あきB7038.541.512.75.3-6.8641
ICF70F42.7BICF 70穴あきB704143.112.75.3-6.8642.7
ICF70F38BTICF 70穴あきタップB7035.538.512.75.3-M6638
ICF70F41BTICF 70穴あきタップB7038.541.512.75.3-M6641
ICF114F60.5BICF 114穴あきB11458.560.817.59.5-8.5860.5
ICF114F63.5BICF 114穴あきB114616417.59.5-8.5863.5
ICF114F63.5BTICF 114穴あきタップB114616417.59.5-M8863.5
ICF152F101.6BICF 152穴あきB152971022011-8.516101.6
ICF152F101.6BTICF 152穴あきタップB152971022011-M816101.6
ICF203F153BICF 203穴あきB203148.5153.52212.5-8.520153
ICF203F153BTICF 203穴あきタップB203148.5153.52212.5-M820153
ICF253F203BICF 253穴あきB253198.5203.52512.5-8.524203
ICF253F203BTICF 253穴あきタップB253198.5203.52512.5-M824203

※ 段なしタイプ(C寸なし)

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

長さ L

(mm)

適用パイプ外径

ボルト 穴径

最小発注数量
ICF34
-
6.35
4.5
1個
ICF34
-
9.5
4.5
1個
ICF34
-
12.7
4.5
1個
ICF34
13.2
17.3
4.5
1個
ICF34
13.2
19.1
4.5
1個
ICF34
13.2
19.1
M4
1個
ICF70
-
27.2
6.8
1個
ICF70
-
34
6.8
1個
ICF70
-
38
6.8
1個
ICF70
-
38
M6
1個
ICF70
-
41
6.8
1個
ICF70
-
41
M6
1個
ICF70
-
42.7
6.8
1個
ICF114
-
60.5
8.5
1個
ICF114
-
63.5
8.5
1個
ICF114
-
63.5
M8
1個
ICF152
-
101.6
8.5
1個
ICF152
-
101.6
M8
1個
ICF203
-
153
8.5
1個
ICF203
-
153
M8
1個
ICF253
-
203
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,182
( 3,500 )
4日目
3,182
( 3,500 )
4日目
3,182
( 3,500 )
4日目
4,195
( 4,615 )
4日目
4,195
( 4,615 )
4日目
5,507
( 6,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,858
( 6,444 )
4日目
5,986
( 6,585 )
4日目
5,858
( 6,444 )
5日目
6,272
( 6,899 )
4日目
6,467
( 7,114 )
4日目
6,272
( 6,899 )
4日目
6,387
( 7,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,497
( 18,147 )
4日目
15,843
( 17,427 )
4日目
20,520
( 22,572 )
4日目
21,561
( 23,717 )
4日目
28,144
( 30,958 )
5日目
44,427
( 48,870 )
3日目
55,063
( 60,569 )
4日目
80,132
( 88,145 )
3日目

詳細情報

基本情報

超高真空対応の規格フランジ。
【特長】
・ICF34-ICF253までを標準規格化。
・固定フランジと回転フランジを用意。
・ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジ、キリ穴、タップ穴タイプを用意。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 固定穴あきフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICF規格 固定穴あきフランジ
ICF規格 回転穴あきフランジ
ICF規格 両面エッジ穴あきフランジ
JIS VG規格 穴あきフランジ
JIS VF規格 穴あきフランジ
ICF規格 固定ブランクフランジ
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格3,182-6,785 -10,035 -4,147 -4,272 -3,215 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜3日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
フランジ形状標準標準標準標準標準標準
フランジ種類固定フランジ回転フランジ固定フランジVGフランジVFフランジ固定フランジ
規格ICF規格ICF規格ICF規格JIS規格JIS規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング