17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

NW/KF規格 チェーンクランプ

通常単価(税別)
10,55115,876
税込単価
11,60617,464
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較するとよ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NW/KF規格 チェーンクランプ:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質規格 サイズLNリンク数
NW16CCリンク:アルミ
ストラップ:SUS 316L
ノブ:FRP
クランピングネジ(M5):SUS 316L
クランピングボルト:アルミ
NW/KF 16122603
NW25CCNW/KF 25127704
NW40CCNW/KF 40141854
NW50CCNW/KF 501561055

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
NW(KF)16
1個
NW(KF)25
1個
NW(KF)40
1個
NW(KF)50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,551
( 11,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,255
( 15,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,876
( 17,464 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較するとより確実なシーリングが可能になりました
・締めこむ際、手先に負担のかからない人間工学を意識したノブのデザイン
・容易な装脱着性を持ち合わせており、フランジとのカジリが生じません
・Oリングのつぶれ方も均一になるため、Oリンクの寿命を延ばすことも可能です
・振動に対しての耐久性も備え持っておりますので、振動があってもクランプが緩む事はありません
【用途】
・真空容器の配管系統

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW/KF規格 チェーンクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW/KF規格 チェーンクランプ
チェーンクランプ
NW/KF規格 真空排気用ホースクランプ
NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ
NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)
クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS
メーカーコスモ・テックインフィコンコスモ・テックコスモ・テックミラプロアドバンテック(真空配管)
通常価格10,551-4,662 -487 -487 -1,197 -11,936 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
クランプ種類チェーンチェーンホースクランプホースクランプ標準チェーン
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
材質ステンレス+アルミステンレス+アルミステンレスステンレスアルミステンレス+アルミ
よく一緒に購入される商品

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング