メカニカル部品技術窓口
内側のステンレスガイドを使用して、ワンタッチでフランジに接続。【特長】・真空配管用の着脱が容易な継手で...
詳細を確認
単位:mm
| 型式 | 材質 | 規格 サイズ | A | B |
|---|---|---|---|---|
| NW16CRSV | インナーリング:SUS 304 O リング:バイトン® 【耐熱温度】-20~150℃ | NW/KF 16 | 17 | 16 |
| NW25CRSV | NW/KF 25 | 26 | 24 | |
| NW40CRSV | NW/KF 40 | 41 | 39 | |
| NW50CRSV | NW/KF 50 | 52 | 50 | |
| NW16CRSK | インナーリング:SUS 304 O リング:カルレッツ®4079 【耐熱温度】-10~315℃ | NW/KF 16 | 17 | 16 |
| NW25CRSK | NW/KF 25 | 26 | 25 | |
| NW40CRSK | NW/KF 40 | 41 | 40 | |
| NW50CRSK | NW/KF 50 | 52 | 50 |
内側のステンレスガイドを使用して、ワンタッチでフランジに接続。
【特長】
・真空配管用の着脱が容易な継手でNW/KF規格のフランジサイズの合わせて使用
・アウターリング付きは、0.2MPaまでの高圧での使用が可能
【用途】
・真空容器の配管系統



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 センターリング-アウター付-
5通常価格(税別):1,740円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミラプロ
NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)
4.8通常価格(税別):798円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミラプロ
NWセンターリング(網付)
0通常価格(税別):6,690円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~

コスモ・テック
ICF規格 銅ガスケット
4.3通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング SUS316L
0通常価格(税別):1,360円~

ミラプロ
NWアウターリング
5通常価格(税別):1,796円~