17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • フランジサイズ(呼び)2

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 内径 D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 管外径 C1(mm)

    ~mm
  • 内径 D1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

NW/KF規格 変換クロス

通常単価(税別)
43,42862,990
税込単価
47,77169,289
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されている、変換クロス。【特長】・NW/KF16~NW/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NW/KF規格 変換クロス 外形図01

製品仕様

NW/KF規格 変換クロス 製品仕様01

NW40RX25

NW/KF規格 変換クロス 製品仕様02

NW40RX25

NW/KF規格 変換クロス 製品仕様03

NW40RX25

 
  • 材質:SUS 304

規格表

型番規格サイズABCDC1D1L1L2
NW25RX16NW / KF 25403025.422.119.0515.737.552
NW40RX16NW / KF 40553038.134.819.0515.75261
NW40RX25NW / KF 40554038.134.825.422.157.861
NW50RX16NW / KF 50753050.847.519.0515.758.280
NW50RX25NW / KF 50754050.847.525.422.164.180
NW50RX40NW / KF 50755550.847.538.134.867.380

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

フランジサイズ(呼び)2

管外径

(mm)

内径 D

(mm)

長さ L

(mm)

管外径 C1

(mm)

内径 D1

(mm)

最小発注数量
NW(KF)25
NW(KF)16
25.4
22.1
52
19.05
15.7
1個
NW(KF)40
NW(KF)16
38.1
34.8
61
19.05
15.7
1個
NW(KF)40
NW(KF)25
38.1
34.8
61
25.4
22.1
1個
NW(KF)50
NW(KF)16
50.8
47.5
80
19.05
15.7
1個
NW(KF)50
NW(KF)25
50.8
47.5
80
25.4
22.1
1個
NW(KF)50
NW(KF)40
50.8
47.5
80
38.1
34.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,428
( 47,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,135
( 52,949 )
5日目
51,878
( 57,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,575
( 63,333 )
7日目
59,558
( 65,514 )
4日目
62,990
( 69,289 )
4日目

詳細情報

基本情報

真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されている、変換クロス。
【特長】
・NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化。
・4方向の内2方向が異なるフランジサイズの交換クロスを標準規格品として取り揃え。
・6方向クロスはアイデア次第でバリエーション豊富な利用方法が可能。
【用途】
・真空容器の配管系統。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW/KF規格 変換クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW/KF規格 変換クロス
NW/KF規格 クロス
NW/KF規格 変換ニップル
NW/KF規格 変換ティー
NW/KF規格 ニップル
ICF規格 変換ニップル
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格43,428-50,142 -6,132 -34,423 -9,508 -38,708 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格
アダプタ種類規格変換用-規格変換用規格変換用-規格変換用
継手種類クロスクロスレデューサティーニップルレデューサ
同径・異径異径同径異径異径同径異径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング