17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • フランジサイズ(呼び)2

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 内径 D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 管外径 C1(mm)

    ~mm
  • 内径 D1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

NW/KF規格 変換ティー

通常単価(税別)
34,42353,415
税込単価
37,86558,757
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されています。【特長】・NW/KF16~NW/KF50ま...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NW/KF規格 変換ティー:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質規格 サイズABCDC1D1L1L2
NW25RTE16SUS 304NW / KF 25403025.422.119.0515.837.551.4
NW40RTE16NW / KF 40553038.134.819.0515.85261
NW40RTE25NW / KF 40554038.134.825.422.157.861
NW50RTE16NW / KF 50753050.847.519.0515.858.280
NW50RTE25NW / KF 50754050.847.525.422.164.580
NW50RTE40NW / KF 50755550.847.538.134.867.380

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

フランジサイズ(呼び)2

管外径

(mm)

内径 D

(mm)

長さ L

(mm)

管外径 C1

(mm)

内径 D1

(mm)

最小発注数量
NW(KF)25
NW(KF)16
25.4
22.1
51.4
19.05
15.8
1個
NW(KF)40
NW(KF)16
38.1
34.8
61
19.05
15.8
1個
NW(KF)40
NW(KF)25
38.1
34.8
61
25.4
22.1
1個
NW(KF)50
NW(KF)25
50.8
47.5
80
25.4
22.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,423
( 37,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,417
( 48,859 )
4日目
44,836
( 49,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,415
( 58,757 )
5日目

詳細情報

基本情報

真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されています。
【特長】
・NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております
【用途】
・真空容器の配管系統

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW/KF規格 変換ティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW/KF規格 変換ティー
ICF規格 変換ティー
NW/KF規格 変換ニップル
NW/KF規格 変換クロス
ICF規格 ティー
NW/KF規格 ニップル
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格34,423-201,5736,132 -43,428 -30,188 -9,508 -
通常出荷日在庫品1日目〜16日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格ICF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格NW/KF規格
アダプタ種類規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用--
継手種類ティーティーレデューサクロスティーニップル
同径・異径異径異径異径異径同径同径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング