17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

NW/KF規格 ティー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NW/KF規格 ティー

販売終了

型番

NW16TE

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されている、NWティー。
【特長】
・NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化。
・3方向の内1方向が異なるフランジサイズの変換ティーも標準規格品として取り揃え。
【用途】
・真空容器の配管系統。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
規格
NW/KF規格
継手種類
ティー
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)1
NW(KF)16
材質
ステンレス
管外径(mm)
20
材質詳細
SUS304
内径 D(mm)
16
長さ L(mm)
40

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト