17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

NW/VF規格 変換ニップル

通常単価(税別)
38,71389,040
税込単価
42,58497,944
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

NW/KF規格の変換ニップル。【用途】・真空容器の配管系統などに

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NW/VF規格 変換ニップル:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質NW/KFVFCDL
NW16/VF20NISUS 304
【内面処理】 バフ #400
1620201654
NW16/VF25NI1625201654
NW16/VF40NI1640201655
NW25/VF20NI252027.22454
NW25/VF25NI252527.22454
NW25/VF40NI254027.22455
NW25/VF50NI255027.22455
NW40/VF20NI402027.22354
NW40/VF25NI40253428.454
NW40/VF40NI404042.73955
NW40/VF50NI405042.73955
NW40/VF65NI406542.73955
NW50/VF25NI50253428.454
NW50/VF40NI504048.64355
NW50/VF50NI505060.55555
NW50/VF65NI506560.55555
NW50/VF80NI508060.55556

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

フランジサイズ(呼び)2

管外径

(mm)

内径 D

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
NW(KF)25
JIS20
27.2
24
54
1個
NW(KF)25
JIS25
27.2
24
54
1個
NW(KF)25
JIS40
27.2
24
55
1個
NW(KF)25
JIS50
27.2
24
55
1個
NW(KF)40
JIS20
27.2
23
54
1個
NW(KF)40
JIS25
34
28.4
54
1個
NW(KF)40
JIS40
42.7
39
55
1個
NW(KF)40
JIS50
42.7
39
55
1個
NW(KF)40
JIS65
42.7
39
55
1個
NW(KF)50
JIS40
48.6
43
55
1個
NW(KF)50
JIS50
60.5
55
55
1個
NW(KF)50
JIS80
60.5
55
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,713
( 42,584 )
4日目
42,568
( 46,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,556
( 45,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,495
( 58,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,283
( 49,811 )
4日目
48,697
( 53,567 )
4日目
52,999
( 58,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,853
( 61,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
67,271
( 73,998 )
5日目
55,845
( 61,430 )
5日目
67,289
( 74,018 )
17日目
89,040
( 97,944 )
5日目

詳細情報

基本情報

NW/KF規格の変換ニップル。【用途】・真空容器の配管系統などに

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW/VF規格 変換ニップルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯の真空配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
真空配管用継手として接続先の規格に応じ型番:NW40/VG50NIとの併用又は使い分けをしています。何れの商品も高い真空...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW/VF規格 変換ニップル
NW/VG規格 変換ニップル
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
変換アダプタ(KFフランジ/VF・VGフランジ)
ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックミラプロコスモ・テック
通常価格38,713-38,713 -35,596 -15,282 -19,10080,978 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格ICF規格NW/KF規格ICF規格
アダプタ種類規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用規格変換用
継手種類レデューサレデューサレデューサレデューサレデューサレデューサ
同径・異径異径異径異径異径異径異径
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング