17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

JIS VG規格 穴あきフランジ

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS VG規格 穴あきフランジ 外形図01

製品仕様

  • エラストマー製Oリングを使用して、向かい合わせた2種類のフランジ(溝なしVFフランジとVG溝付きフランジ)で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。
  • 向かい合わせでVF(溝なし)になってしまった配管の接続用として、両側VG(溝あり)フランジも取り揃えている。
 
  • 材質:SUS 304

規格表

型番フランジ適合パイプABCTT1T2G1G2D穴径穴数P.C.D.適用
外形寸法Oリング
VG10B10AVG 1017.3701517.5841.53424310450V24
VG20B20AVG 2027.2802528841.54434310460V34
VG25B25AVG 2534903235841.55040310470V40
VG40B40AVG 4048.61054649.51051.56555310485V55
VG50B50AVG 5060.51205761105280703104100V70
VG65B65AVG 6576.31457377105295853124120V85
VG80B80AVG 8089.1160869012621101003124135V100
VG100B100AVG 100114.318511111512621301203128160V120
VG125B125AVG 125139.821013614112621601503128185V150
VG150B150AVG 150165.223516116612621851753128210V175
VG200B200AVG 200216.330021221816832412254.5158270V225
VG250B250AVG 250267.435026326916832912754.51512320V275
VG300B300AVG 300318.540031432016833413254.51512370V325

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
JIS10
1個
JIS20
1個
JIS25
1個
JIS40
1個
JIS50
1個
JIS65
1個
JIS80
1個
JIS100
1個
JIS125
1個
JIS150
1個
JIS250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,137
( 5,651 )
14日目
4,147
( 4,562 )
4日目
6,717
( 7,389 )
7日目
7,800
( 8,580 )
5日目
9,131
( 10,044 )
5日目
9,563
( 10,519 )
14日目
16,704
( 18,374 )
5日目
17,280
( 19,008 )
5日目
20,999
( 23,099 )
5日目
35,272
( 38,799 )
5日目
81,564
( 89,720 )
19日目

詳細情報

基本情報

VG10〜VG300までを標準規格化。
【特長】
・ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジを取り揃えている。
【用途】
・真空容器の配管系統。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS VG規格 穴あきフランジのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販装置に付帯の真空配管に対し継手間接続用途で利用しています。導入当初に類似品各種を比較検討した際、種々の要素から型番:...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS VG規格 穴あきフランジ
JIS VF規格 穴あきフランジ
JIS VG規格 ブランクフランジ
ICF規格 回転穴あきフランジ
ICF規格 固定穴あきフランジ
ICF規格 両面エッジ穴あきフランジ
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格4,147-4,272 -3,899 -6,785 -3,182 -10,035 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜
フランジ形状標準標準ブランク標準標準標準
フランジ種類VGフランジVFフランジVGフランジ回転フランジ固定フランジ固定フランジ
規格JIS規格JIS規格JIS規格ICF規格ICF規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング