17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

JIS VG規格 ブランクフランジ

通常単価(税別)
3,899137,389
税込単価
4,289151,128
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

JIS VG規格のブランクフランジ。【特長】・VG10-VG300までを標準規格化。・ブランクフランジ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS VG規格 ブランクフランジ 外形図01

製品仕様

JIS VG規格 ブランクフランジ 製品仕様01

VG25BK

JIS VG規格 ブランクフランジ 製品仕様02

VG25BK

JIS VG規格 ブランクフランジ 製品仕様03

VG25BK

 
  • エラストマー製Oリングを使用して、向かい合わせた2種類のフランジ(溝なしVFフランジとVG溝付きフランジ)で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法。
  • 向かい合わせでVF(溝なし)になってしまった配管の接続用として、両側VG(溝あり)フランジも取り揃えている。
 
  • 材質:SUS 304

規格表

型番フランジ適合パイプATG1G2D穴径穴数P.C.D.適用
外径寸法Oリング
VG10BKVG 1017.37083424310450V24
VG20BKVG 2027.28084434310460V34
VG25BKVG 253490850402.510470V40
VG40BKVG 4048.6105106555310485V55
VG50BKVG 5060.51201080702.5104100V70
VG65BKVG 6576.31451095852.5124120V85
VG80BKVG 8089.1160121101002.5124135V100
VG100BKVG 100114.3185121301202.5128160V120
VG125BKVG 125139.8210121601503128185V150
VG150BKVG 150165.2235121851753128210V175
VG200BKVG 200216.3300162412254.5158270V225
VG250BKVG 250267.4350162912754.51512320V275
VG300BKVG 300318.5400163413254.51512370V325

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
JIS10
1個
JIS20
1個
JIS25
1個
JIS40
1個
JIS50
1個
JIS65
1個
JIS80
1個
JIS100
1個
JIS125
1個
JIS150
1個
JIS200
1個
JIS250
1個
JIS300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,899
( 4,289 )
5日目
4,415
( 4,857 )
4日目
6,738
( 7,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,054
( 8,859 )
4日目
11,077
( 12,185 )
4日目
9,167
( 10,084 )
5日目
16,277
( 17,905 )
5日目
20,994
( 23,093 )
7日目
24,885
( 27,374 )
14日目
30,987
( 34,086 )
5日目
48,290
( 53,119 )
14日目
101,562
( 111,718 )
14日目
137,389
( 151,128 )
14日目

詳細情報

基本情報

JIS VG規格のブランクフランジ。
【特長】
・VG10-VG300までを標準規格化。
・ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジを取り揃えている。
【用途】
・真空容器の配管系統。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS VG規格 ブランクフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS VG規格 ブランクフランジ
JIS VG規格 穴あきフランジ
JIS VF規格 ブランクフランジ
NW/KF規格 ブランクフランジ
ICF規格 回転ブランクフランジ
ICF規格 固定ブランクフランジ
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格3,899-4,147 -3,899 -1,496 -5,726 -3,215 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
フランジ形状ブランク標準ブランクブランク標準標準
フランジ種類VGフランジVGフランジVFフランジ特殊フランジ回転フランジ固定フランジ
規格JIS規格JIS規格JIS規格NW/KF規格ICF規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング