17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

JIS VF規格 穴あきフランジ

通常単価(税別)
4,27235,272
税込単価
4,69938,799
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

エラストマー製Oリングを使用した、穴あきフランジ。【特長】・VF10-VF300までを標準規格化。・そ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS VF規格 穴あきフランジ 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS 304

規格表

型番フランジ適合パイプABCTT1T2穴径穴数P.C.D適用
外径寸法Oリング
VF10B10AVF 1017.3701517.5841.510450V24
VF20B20AVF 2027.2802528841.510460V34
VF25B25AVF 2534903235841.510470V40
VF40B40AVF 4048.61054649.51051.510485V55
VF50B50AVF 5060.512057611052104100V70
VF65B65AVF 6576.314573771052124120V85
VF80B80AVF 8089.116086901262124135V100
VF100B100AVF 100114.31851111151262128160V120
VF125B125AVF 125139.82101361411262128185V150
VF150B150AVF 150165.22351611661262128210V175
VF200B200AVF 200216.33002122181683158270V225
VF250B250AVF 250267.435026326916831512320V275
VF300B300AVF 300318.540031432016831512370V325

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
JIS20
1個
JIS25
1個
JIS40
1個
JIS50
1個
JIS65
1個
JIS80
1個
JIS100
1個
JIS150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,272
( 4,699 )
5日目
6,717
( 7,389 )
7日目
7,273
( 8,000 )
5日目
9,131
( 10,044 )
13日目
9,563
( 10,519 )
16日目
25,056
( 27,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,280
( 19,008 )
13日目
35,272
( 38,799 )
16日目

詳細情報

基本情報

エラストマー製Oリングを使用した、穴あきフランジ。
【特長】
・VF10-VF300までを標準規格化。
・それぞれ、ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジを取り揃え。
・向かい合わせでVF(溝なし)になってしまった配管の接続用として、両側VG(溝あり)フランジも用意。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS VF規格 穴あきフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS VF規格 穴あきフランジ
JIS VG規格 穴あきフランジ
JIS VF規格 ブランクフランジ
ICF規格 回転穴あきフランジ
ICF規格 固定穴あきフランジ
ICF規格 両面エッジ穴あきフランジ
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格4,272-4,147 -3,899 -6,785 -3,182 -10,035 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜
フランジ形状標準標準ブランク標準標準標準
フランジ種類VFフランジVGフランジVFフランジ回転フランジ固定フランジ固定フランジ
規格JIS規格JIS規格JIS規格ICF規格ICF規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング