17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

JIS VF規格 ブランクフランジ

通常単価(税別)
3,89943,461
税込単価
4,28947,807
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

VG10〜VG300までを標準規格化。【特長】・それぞれ、ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS VF規格 ブランクフランジ 外形図01

製品仕様

  • エラストマー製Oリングを使用して、向かい合わせた2種類のフランジ(溝なしVFフランジとVG溝付きフランジ)で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法。
  • 向かい合わせでVF(溝なし)になってしまった配管の接続用として、両側VG(溝あり)フランジも取り揃えている。
 
  • 材質:SUS 304

規格表

型番フランジ適合パイプAT穴径穴数P.C.D.適用
外径寸法Oリング
VF10BKVF 1017.370810450V24
VF20BKVF 2027.280810460V34
VF25BKVF 253490810470V40
VF40BKVF 4048.61051010485V55
VF50BKVF 5060.512010104100V70
VF65BKVF 6576.314510124120V85
VF80BKVF 8089.116012124135V100
VF100BKVF 100114.318512128160V120
VF125BKVF 125139.821012128185V150
VF150BKVF 150165.223512128210V175
VF200BKVF 200216.330016158270V225
VF250BKVF 250267.4350161512320V275
VF300BKVF 300318.5400161512370V325

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
JIS10
1個
JIS20
1個
JIS25
1個
JIS40
1個
JIS50
1個
JIS65
1個
JIS80
1個
JIS100
1個
JIS125
1個
JIS150
1個
JIS200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,899
( 4,289 )
5日目
4,615
( 5,077 )
4日目
6,248
( 6,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,054
( 8,859 )
4日目
8,417
( 9,259 )
5日目
9,478
( 10,426 )
4日目
16,277
( 17,905 )
5日目
20,994
( 23,093 )
5日目
24,885
( 27,374 )
5日目
27,888
( 30,677 )
5日目
43,461
( 47,807 )
5日目

詳細情報

基本情報

VG10〜VG300までを標準規格化。
【特長】
・それぞれ、ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジを取り揃えている。
【用途】
・真空容器の配管系統。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS VF規格 ブランクフランジのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販装置に付帯の真空配管に対し継手間接続用途で利用しています。導入当初に類似品各種を比較検討した際、種々の要素から型番:...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS VF規格 ブランクフランジ
JIS VF規格 穴あきフランジ
JIS VG規格 ブランクフランジ
NW/KF規格 ブランクフランジ
ICF規格 回転ブランクフランジ
ICF規格 固定ブランクフランジ
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格3,899-4,272 -3,899 -1,496 -5,726 -3,215 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
フランジ形状ブランク標準ブランクブランク標準標準
フランジ種類VFフランジVFフランジVGフランジ特殊フランジ回転フランジ固定フランジ
規格JIS規格JIS規格JIS規格NW/KF規格ICF規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング