メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

型番:

FVCR1/4FXB250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVCR1/4FXB250の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルチューブ
接続部種類
VCR
材質
ステンレス
内径(Φ)
5.4
外径(Φ)
8.9
使用流体
空気
最小曲げ半径(mm)
15
長さ L(mm)
250

商品情報

外形図

フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす 外形図01

製品仕様

  • フレキ材質:SUS 316L
  • チューブ材質:SUS 316L
  • ブレード材質:SUS 304
  • 継手材質:SUS 316

規格表

型番チューブサイズ
(inch)
ABCDELL1参考耐圧値(MPa)
※保証値ではありません。
FVCR1/4FXB2501/46.354.58.95.413.62501238.2
FVCR1/4FXB5001/46.354.58.95.413.65003738.2
FVCR1/4FXB7501/46.354.58.95.413.67506238.2
FVCR1/4FXB10001/46.354.58.95.413.610008738.2
FVCR3/8FXB2503/89.52713.81018.62501235.3
FVCR3/8FXB5003/89.52713.81018.65003735.3
FVCR3/8FXB7503/89.52713.81018.67506235.3
FVCR3/8FXB10003/89.52713.81018.610008735.3
FVCR1/2FXB2501/212.71019.41524.12501233.4
FVCR1/2FXB5001/212.71019.41524.15003733.4
FVCR1/2FXB7501/212.71019.41524.17506233.4
FVCR1/2FXB10001/212.71019.41524.110008733.4

型番リスト

表示件数
型番
FVCR1/4FXB250

内径

(Φ)

外径

(Φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
5.4
8.9
15
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,827
( 85,610 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。
・チューブエンド(1/4、3/8、1/2)、汎用継手エンドVCRタイプも標準規格品として取り揃えております。
・高圧のラインで対応可能な外側にブレードを取り付けたタイプもご用意しております。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめすの型番FVCR1/4FXB250のページです。 型番FVCR1/4FXB250に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめすのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす
フレキシブルチューブ VCRめす
フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド
フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす
フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格
フレキシブルチューブ VCRおす
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格77,82758,713 -37,430 -61,565 -33,430 -67,275
通常出荷日19日目4日目〜4日目〜13日目〜16日目〜34日目
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
接続部種類VCRVCRパイプエンドVCRNW/KFフランジVCR
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング