17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

フレキシブルチューブ VCRめす

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレキシブルチューブ VCRめす:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質チューブサイズ
(inch)
ABCDLL1最小曲げ
半径(R)
FVCR1/4FXT250フレキ:SUS 316L
チューブ:SUS 316L
継手:SUS 316
1/46.354.58.95.425013315
FVCR1/4FXT5001/46.354.58.95.450038315
FVCR1/4FXT7501/46.354.58.95.475063315

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
5.4
8.9
15
250
1個
5.4
8.9
15
500
1個
5.4
8.9
15
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,713
( 64,584 )
4日目
61,565
( 67,722 )
19日目
64,420
( 70,862 )
7日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。
【特長】
・チューブエンド(1/4、3/8、1/2)、汎用継手エンド(VCRめす)タイプの標準規格品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ VCRめすのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルチューブ VCRめす
フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす
フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす
フレキシブルチューブ VCRおす
フレキシブルチューブ チューブエンド
フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格58,713-61,565 -77,82767,27518,702 -37,430 -
通常出荷日4日目〜13日目〜19日目34日目在庫品1日目〜4日目〜
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
接続部種類VCRVCRVCRVCRパイプエンドパイプエンド
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体空気空気空気空気空気空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング