17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 11日以内
    • 18日以内

フレキシブルチューブ Swagelok

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレキシブルチューブ Swagelok:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質チューブサイズ
(inch)
ABCDLL1最小曲げ
半径(R)
SW1/4FXT250フレキ:SUS 316L
チューブ:SUS 316L
継手:SUS 316
1/46.354.58.95.425014715
SW1/4FXT5001/46.354.58.95.450039715
SW1/4FXT7501/46.354.58.95.475064715
SW1/4FXT10001/46.354.58.95.4100089715
SW3/8FXT2503/89.52713.81025014725
SW3/8FXT5003/89.52713.81050039725
SW3/8FXT7503/89.52713.81075064725
SW3/8FXT10003/89.52713.810100089725
SW1/2FXT2501/212.71019.41525014730
SW1/2FXT5001/212.71019.41550039730
SW1/2FXT7501/212.71019.41575064730
SW1/2FXT10001/212.71019.415100089730

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
5.4
8.9
15
1000
1個
5.4
8.9
15
250
1個
5.4
8.9
15
500
1個
5.4
8.9
15
750
1個
10
13.8
25
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,426
( 70,869 )
5日目
55,858
( 61,444 )
4日目
58,710
( 64,581 )
4日目
61,566
( 67,723 )
11日目
70,515
( 77,567 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。
・チューブエンド(1/4、3/8、1/2)、汎用継手エンド(Swagelok)タイプも標準規格品として取り揃えております。
・高圧のラインで対応可能な外側にブレードを取り付けたタイプもご用意しております。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ Swagelokのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレキシブルチューブは、U字やS字に曲げて形状を維持した状態で使用することは可能ですか?
A
はい。本ページの商品は、U字やS字に曲げた状態でご使用いただくことが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルチューブ Swagelok
フレキシブルチューブ チューブエンド
フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド
フレキシブルチューブ VCRめす
フレキシブルチューブ VCRおす
フレキシブルチューブ NW/KF規格
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格55,858-18,702 -37,430 -58,713 -67,27516,713 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜34日目在庫品1日目〜
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
接続部種類SwagelokパイプエンドパイプエンドVCRVCRNW/KFフランジ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング