17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

フレキシブルチューブ NW/KF規格

フレキシブルチューブ NW/KF規格
通常単価(税別)
16,71355,285
税込単価
18,38460,814
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。【特長】・容易に曲げることが出来るので装置など...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレキシブルチューブ NW/KF規格:関連画像

 

規格表

単位:mm

材質規格サイズACDLL1最小曲げ
半径(R)
型式
フレキ:SUS 316L
フランジ:SUS 316
NW / KF 163024.82025021035NW16FXT250
NW / KF 163024.82050046035NW16FXT500
NW / KF 163024.820100096035NW16FXT1000
NW / KF 163024.8201500146035NW16FXT1500
NW / KF 163024.8202000196035NW16FXT2000
NW / KF 254031.525.425021060NW25FXT250
NW / KF 254031.525.450046060NW25FXT500
NW / KF 254031.525.475071060NW25FXT750
NW / KF 254031.525.4100096060NW25FXT1000
NW / KF 254031.525.41500146060NW25FXT1500
NW / KF 254031.525.42000196060NW25FXT2000
NW / KF 405548.24025021090NW40FXT250
NW / KF 405548.24050046090NW40FXT500
NW / KF 405548.24075071090NW40FXT750
NW / KF 405548.240100096090NW40FXT1000
NW / KF 405548.2401500146090NW40FXT1500
NW / KF 405548.2402000196090NW40FXT2000
NW / KF 50755950250210120NW50FXT250
NW / KF 50755950500460120NW50FXT500
NW / KF 50755950750710120NW50FXT750
NW / KF 507559501000960120NW50FXT1000
NW / KF 5075595015001460120NW50FXT1500
NW / KF 5075595020001960120NW50FXT2000

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
20
24.8
35
1000
1個
20
24.8
35
1500
1個
20
24.8
35
2000
1個
20
24.8
35
250
1個
20
24.8
35
500
1個
25.4
31.5
60
1000
1個
25.4
31.5
60
1500
1個
25.4
31.5
60
2000
1個
25.4
31.5
60
250
1個
25.4
31.5
60
500
1個
25.4
31.5
60
750
1個
40
48.2
90
1000
1個
40
48.2
90
1500
1個
40
48.2
90
2000
1個
40
48.2
90
250
1個
40
48.2
90
500
1個
40
48.2
90
750
1個
50
59
120
1000
1個
50
59
120
1500
1個
50
59
120
2000
1個
50
59
120
250
1個
50
59
120
500
1個
50
59
120
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,419
( 24,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,706
( 29,377 )
4日目
32,427
( 35,670 )
4日目
16,713
( 18,384 )
4日目
18,129
( 19,942 )
4日目
25,275
( 27,803 )
4日目
30,997
( 34,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,138
( 41,952 )
4日目
18,139
( 19,953 )
4日目
20,284
( 22,312 )
5日目
22,899
( 25,189 )
4日目
29,567
( 32,524 )
4日目
36,702
( 40,372 )
4日目
45,287
( 49,816 )
5日目
20,988
( 23,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,849
( 26,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,713
( 29,384 )
5日目
36,714
( 40,385 )
4日目
45,285
( 49,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,285
( 60,814 )
5日目
25,286
( 27,815 )
5日目
29,571
( 32,528 )
4日目
33,858
( 37,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。
【特長】
・容易に曲げることが出来るので装置などの配管用に使用される
・NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ NW/KF規格のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
社内設備改造時の付帯部品として使用
3
満足度:3.0
真空設備改造に伴い高真空を実現するため、耐食性に優れ且つガス放出も小さくできるステンレス製型番:NW40FXT2000を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルチューブ NW/KF規格
フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格
フレキシブルチューブ チューブエンド
フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド
フレキシブルチューブ Swagelok
フレキシブルチューブ VCRめす
メーカーコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格16,713-33,430 -18,702 -37,430 -55,858 -58,713 -
通常出荷日在庫品1日目〜16日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
接続部種類NW/KFフランジNW/KFフランジパイプエンドパイプエンドSwagelokVCR
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用流体空気空気空気空気空気空気

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング