17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 精度(JIS)

  • 回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

複列円筒ころ軸受

通常単価(税別)
11,20147,873
税込単価
12,32152,660
通常出荷日:3日目~4日目

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状のころ軸受。【特長】・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

複列円筒ころ軸受 外形図

NNU形

複列円筒ころ軸受 外形図

NN形

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

精度(JIS)

基本定格荷重 動定格

(N)

軌道輪形状記号

回転数

(rpm)

RoHS?最小発注数量
25
47
16
等級5
25800
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
17000
10
1個
30
55
19
等級5
31000
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
15000
10
1個
40
68
21
等級4
43500
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
11000
10
1個
50
80
23
等級4
53000
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
9400
10
1個
55
90
26
等級5
69500
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
8600
10
1個
65
100
26
等級4
75000
-
7300
10
1個
70
110
30
等級5
94500
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
6800
10
1個
110
170
45
等級5
229000
K:内径が基準テーパ比1/12のテーパ穴
4300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,886
( 16,375 )
4日目
11,201
( 12,321 )
4日目
17,487
( 19,236 )
4日目
20,196
( 22,216 )
4日目
18,729
( 20,602 )
4日目
23,993
( 26,392 )
4日目
24,631
( 27,094 )
4日目
47,873
( 52,660 )
3日目

詳細情報

基本情報

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状のころ軸受。
【特長】
・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さく、高速回転に最適。
・薄肉で、高負荷を受けることが可能。
・単列に比べてより大きなラジアル荷重を受けることが可能。
【用途】
・薄肉の軸受が要求される工作機械の主軸に最適。
・圧延機械のロール、印刷機械の印刷胴などに最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • アンギュラ玉軸受 並級・単列 画像

    ミスミ

    アンギュラ玉軸受 並級・単列

    アンギュラ玉軸受 並級・単列です。ミスミでも相当品をご用意しております。通常の環境でしたらこちらもご覧ください。

  • 標準タイプ・シール付タイプ 画像

    ミスミ

    標準タイプ・シール付タイプ

    関連部品になります。<br>ベアリングの外輪押さえや防塵・防水用途としてご利用いただけるベアリング用のカバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複列円筒ころ軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアキシアル荷重を負荷させるために気を付けることはありますか?
A
必要以上に内部すき間を採らない。極圧剤入り潤滑油を使用する、精度を良くし、慣らし運転をするなど。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複列円筒ころ軸受
針状ころ軸受 単列・複列
単列円筒ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受
単列円すいころ軸受
単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP
メーカーNTNINAジェイテクト_コーヨーミスミミスミ日本エスケイエフ
通常価格11,201-1,8642,542 -1,730 -480 -3,510 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
軌道輪形状円筒ころ針状ころ円筒ころ円筒ころ円すいころ円筒ころ
荷重方向ラジアル / スラストラジアルラジアルスラスト荷重・アキシアルラジアルラジアル
内外輪 材質スチールスチールスチールSUJ2SUJ2スチール
軌道輪列数複列単列単列単列単列単列
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング