17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

スラスト円筒ころ軸受 GS形軌道輪

通常単価(税別)
1,04411,536特別価格
税込単価
1,14812,690特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・針状ころ又は円筒ころが保持器に放射状に組込まれたスラスト保持器付きころと円板状の軌道輪とを組...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スラスト円筒ころ軸受 GS形軌道輪 外形図

GS形軌道輪(外輪)

製品仕様

型番主要寸法(mm)基本動
定格荷重
(N)
基本静
定格荷重
(N)
基本動
定格荷重
(kgf)
基本静
定格荷重
(kgf)
許容回転速度
(min-1
質量
(参考)
(kg)
DD1
(+0.2~+0.5)
B
h11
rs min CaCoaCaCoaグリース
潤滑
油潤滑
GS8120652324.250.653,000129,0005,45013,1001,5006,0000.045
GS8120762375.25154,500139,0005,55014,2001,2004,9000.085
GS8120868425174,500190,0007,60019,4001,1004,4000.090
GS8120973475.5182,000222,0008,40022,6001,0004,1000.105
GS8930985478.251102,000345,00010,40035,0009003,6000.270
GS8121078526.5185,000238,0008,65024,2009503,8000.140
GS81211905771121,000340,00012,40034,5008303,3000.210
GS8121295627.51126,000365,00012,80037,0007803,1000.230
GS812131006781130,000385,00013,30039,5007302,9000.280
GS812141057281134,000410,00013,70042,0006802,7000.295
GS8931412572121.1205,000790,00020,90081,0006002,4000.800
GS812151107781138,000435,00014,10044,5006502,6000.310
GS81216115828.51143,000460,00014,50047,0006302,5000.350
GS81217125889.51169,000550,00017,20056,5005802,3000.490
GS812181359310.51.1213,000680,00021,70069,5005302,1000.640
GS893181559313.51.5289,0001,160,00029,500118,0004801,9001.330
GS8122015010311.51.1243,000795,00024,80081,0004801,9000.810
GS8122216011311.51.1258,000885,00026,40090,0004501,8000.880
GS81224170123121.1264,000930,00026,90094,5004301,7000.980
GS8122820014313.51.5370,0001,280,00038,000130,0003501,4001.690

注)面取寸法 r の最小許容寸法である。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

回転数

(rpm)

RoHS?最小発注数量
30
52
4.25
53000
129000
6000
-
1個
35
62
5.25
54500
139000
4900
-
1個
40
68
5
74500
190000
4400
10
1個
45
73
5.5
82000
222000
4100
-
1個
50
78
6.5
85000
238000
3800
-
1個
55
90
7
121000
340000
3300
-
1個
60
95
7.5
126000
365000
3100
-
1個
65
100
8
130000
385000
2900
-
1個
70
105
8
134000
410000
2700
-
1個
75
110
8
138000
435000
2600
-
1個
80
115
8.5
143000
460000
2500
-
1個
85
125
9.5
169000
550000
2300
-
1個
90
135
10.5
213000
680000
2100
-
1個
100
150
11.5
243000
795000
1900
-
1個
110
160
11.5
258000
885000
1800
10
1個
120
170
12
264000
930000
1700
10
1個
140
200
13.5
370000
1280000
1400
10
1個
45
85
8.25
102000
345000
3600
10
1個
70
125
12
205000
790000
2400
10
1個
90
155
13.5
289000
1160000
1900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044
( 1,148 )
4日目
1,126
( 1,239 )
4日目
1,142
( 1,256 )
4日目
1,259503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,327
( 1,460 )
4日目
1,920
( 2,112 )
4日目
1,794
( 1,973 )
4日目
2,129
( 2,342 )
4日目
2,462
( 2,708 )
4日目
2,405
( 2,646 )
4日目
2,972
( 3,269 )
4日目
4,102
( 4,512 )
5日目
4,360
( 4,796 )
4日目
5,132
( 5,645 )
4日目
4,806
( 5,287 )
4日目
6,794
( 7,473 )
4日目
11,536
( 12,690 )
4日目
2,085
( 2,294 )
4日目
4,217
( 4,639 )
4日目
8,747
( 9,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針状ころ又は円筒ころが保持器に放射状に組込まれたスラスト保持器付きころと円板状の軌道輪とを組合わせた軸受で一方向のアキシアル荷重を負荷する。
・軌道輪を用いずに、軸及びハウジングを直接軌道面とすることも可能で、高さの低い軽量でコンパクトな設計構造が得られる。
・この形式のスラストころ軸受は理論的に完全な転がり運動はできず軌道面ですべりが生じているが、ほとんどの場合実用的には支障なく、比較的高速回転も可能である。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラスト円筒ころ軸受 GS形軌道輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラスト円筒ころ軸受 GS形軌道輪
ニードルローラベアリング スラスト円筒ころ軸受 WS形軌道輪
スラスト円筒ころ軸受
スラストころ軸受
SL形円筒ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
メーカーNTNNTNミスミNTNNTNNTN
通常価格1,044-868 -1,730 -128 -9,371 -4,030 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状円筒ころ円筒ころ円筒ころ-円筒ころ複合形ころ
荷重方向ラジアルスラストスラスト荷重・アキシアルスラストラジアルラジアル / スラスト
内外輪 材質スチールスチールSUJ2スチールスチールスチール
軌道輪列数単列単列単列単列複列複列
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
よく一緒に購入される商品

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング