17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内接円径 Fw(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

リニアボールベアリング KH/KLM形

通常単価(税別)
1,0775,129
税込単価
1,1855,642
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・四条ないし九条のボール列が外輪(外筒)内に等配され、ボール列は保持器に案内されながらアキシア...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアボールベアリング KH/KLM形 外形図1

KH形

リニアボールベアリング KH/KLM形 外形図2

KLM形

製品仕様

<KH形>

  • 適用軸径:φ12~φ40
  • 内接円径:φ12、14、20、25、30、40
  • 幅寸法:28、30、40、50、60mm
  • グリース:封入済

<KLM形>

  • 適用軸径:φ16
  • 内接円径:φ16
  • グリース:封入済

規格表

KH形

リニアボールベアリング KH/KLM形 規格表1

注1)刻印側端面からの値を示す。

KLM形

リニアボールベアリング KH/KLM形 規格表2

商品特長詳細

<KH形>

外輪・鋼球・保持器で構成され、KLM形と同じく外輪は円筒状の形状で、鋼板を精密深絞り加工で成形しており、断面が低く、軽量でコンパクトな設計構造が可能である。正確で円滑な無限直線運動をする。

<KLM形>

外輪・鋼球・保持器で構成され、最も汎用性のある円筒形の形状で、外輪の剛性が高く正確で円滑な無限直線運動をする。

注意・禁止事項

  • 保持器は、ポリアミド樹脂成型保持器を使用のため、許容温度は120℃、連続使用では100℃以下で用いること。
  • 回転運動はできない。

型番リスト

表示件数

内接円径 Fw

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
12
605
28
19
-
1個
14
600
28
21
10
1個
16
775
30
24
-
1個
20
1050
30
28
10
1個
25
1930
40
35
10
1個
30
2700
50
40
-
1個
40
4250
60
52
10
1個
16
995
37
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
4日目
1,802
( 1,982 )
2日目
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,801
( 3,081 )
2日目
3,838
( 4,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,129
( 5,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四条ないし九条のボール列が外輪(外筒)内に等配され、ボール列は保持器に案内されながらアキシアル方向に循環し、軸上を無限直線運動をする軸受である
・回転運動はできない

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールベアリング KH/KLM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールベアリング KH/KLM形
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
メーカーNTNNSKTHKTHKTHKオザック精工
通常価格1,077-9521,006 -2,408 -1,053 -3,862
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目
タイプストレートストレート標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
スタイルスタンダードスタンダード---スタンダード
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)-
外筒材質-
外筒表面処理表面処理なし表面処理なしなしなしなし-

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング