17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 寸法d2(mm)

    ~mm
  • 寸法B1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アダプタ(自動調心ころ軸受用)

通常単価(税別)
96811,972
税込単価
1,06513,169
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

内径がテーパ穴の自動調心軸受に使用すると取付け・取外しが容易になるアダプタ。【特長】・内輪に二列の軌道...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アダプタ(自動調心ころ軸受用)

アダプタ(自動調心ころ軸受用)

アダプタ(自動調心ころ軸受用)

寸法

寸法図

寸法図

主要寸法

d1 35 ~ 70mm

主要寸法
mm
呼び番号取付関係寸法
mm
質量 1)
kg
d1B1d2B2dadbBaDaras(参考)
最小最大最小最小最大最大
35365810LH-22208CK;H308X445057310.189
36581021308CK;H308X4454581.51.50.189
46581022308CK;H2308X4552581.51.50.224
40396511LH-22209CK;H309X495787810.248
39651121309CK;H309X4961591.51.50.248
50651122309CK;H2309X5058591.51.50.28
45427012LH-22210CK;H310X5463108310.303
42701221310CK;H310X5467510020.303
55701222310CK;H2310X5665510020.362
50457512LH-22211EK;H311X60671189.591.51.50.345
457512LH-22211BK;H311X60671191.51.50.345
45751221311K;H311X6073611020.345
59751222311BK;H2311X6171611020.42
55478013LH-22212EK;H312X6572998101.51.50.394
478013LH-22212BK;H312X65729101.51.50.394
47801321312K;H312X6579511820.394
62801322312BK;H2312X6677511820.481
60508514LH-22213EK;H313X7078.58107111.51.50.458
508514LH-22213BK;H313X7078.59111.51.50.458
50851421313K;H313X7085512820.458
65851422313BK;H2313X7284512820.557
65559815LH-22215EK;H315X808912117.5121.51.50.831
559815LH-22215BK;H315X808912121.51.50.831
55981521315K;H315X8097514820.831
73981522315BKH2315X8296514821.05
705910517LH-22216EK;H316X8694.512125.513021.03
5910517LH-22216BK;H316X8694.51213021.03
591051721316K;H316X86103515821.03
781051722316BKH2316X87103515821.28

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

寸法d2

(mm)

寸法B1

(mm)

RoHS?最小発注数量
115
155
80
10
1個
35
58
36
10
1個
45
70
42
10
1個
50
75
45
10
1個
55
80
47
10
1個
65
98
55
10
1個
70
105
59
10
1個
75
110
63
10
1個
90
130
71
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,972
( 13,169 )
4日目
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,482
( 1,630 )
4日目
1,500
( 1,650 )
4日目
1,752
( 1,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,988
( 4,387 )
4日目
4,229
( 4,652 )
4日目
4,184
( 4,602 )
4日目
6,112
( 6,723 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内径がテーパ穴の自動調心軸受に使用すると取付け・取外しが容易になるアダプタ。
【特長】
・内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。
・外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので。
・自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。
【用途】
・テーパ穴の自動調心ころ軸受と軸の締結に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ(自動調心ころ軸受用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ベアリング交換
5
満足度:5.0
海外製のベアリングから交換に使用しました。 サイズが同じだったので、問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
プランマブロック ベアリング
5
満足度:5.0
メーカー品を安く購入出来ました。 細かな部品でもしっかりと個梱包されており、配送も安心できます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどうやって止めるのですか?
A
引っかけスパナ等で調整後、座金のフランジを折り曲げて溝に引っかけて回り止めにします。
必ず専用のロックナット、座金または止め輪を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタ(自動調心ころ軸受用)
アダプタ(自動調心玉軸受用)
軸受用アダプタ H2300Xシリーズ
ベアリング用アダプタ 系列H31
ベアリング用アダプタ 系列H3
ベアリング用アダプタ 系列H(HE)30
メーカーNTNNTNFYH(日本ピローブロック)横田機工横田機工横田機工
通常価格968-867 -867 -31,9011,210 -38,379
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

ベアリング用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング