メカニカル部品技術窓口
内径がテーパ穴の自動調心軸受に使用して、取付け・取外しが容易。【特長】・玉、保持器、内輪は外輪に対して...
詳細を確認

※座金・ナットも含めたセットです。
| 主要寸法 mm | 呼び番号 | 取付関係寸法 mm | 質量1) kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | B1 | d2 | B2 | da 最小 | db 最大 | S1 最小 | Da 最大 | ras 最大 | (参考) | |
| 17 | 24 28 28 31 | 32 32 32 32 | 7 7 7 7 | 1204SK;H204 2204SK;H304 1304SK;H304 2304SK;H2304 | 23 24 24 24 | 27 28 31 28 | 5 5 8 5 | 41 41 45 45 | 1 1 1 1 | 0.041 0.045 0.045 0.049 |
| 20 | 26 29 29 35 | 38 38 38 38 | 8 8 8 8 | 1205SK;H205X 2205SK;H305X 1305SK;H305X 2305SK;H2305X | 28 29 29 29 | 33 33 37 34 | 5 5 6 5 | 46 46 55 55 | 1 1 1 1 | 0.07 0.075 0.075 0.087 |
| 25 | 27 31 31 38 | 45 45 45 45 | 8 8 8 8 | 1206SK;H 206X 2206SK;H306X 1306SK;H306X 2306SK;H2306X | 33 34 34 35 | 39 39 44 40 | 5 5 6 5 | 56 56 65 65 | 1 1 1 1 | 0.099 0.109 0.109 0.126 |
| 30 | 29 35 35 43 | 52 52 52 52 | 9 9 9 9 | 1207SK;H207X 2207SK;H307X 1307SK;H307X 2307SK;H2307X | 38 39 39 40 | 46 45 50 46 | 5 5 7 5 | 65 65 71.5 71.5 | 1 1 1.5 1.5 | 0.125 0.142 0.142 0.165 |
| 35 | 31 36 36 46 | 58 58 58 58 | 10 10 10 10 | 1208SK;H208X 2208SK;H308X 1308SK;H308X 2308SK;H2308X | 44 44 44 45 | 52 50 56 52 | 5 5 5 5 | 73 73 81.5 81.5 | 1 1 1.5 1.5 | 0.174 0.189 0.189 0.224 |
| 40 | 33 39 39 50 | 65 65 65 65 | 11 11 11 11 | 1209SK;H209X 2209SK;H309X 1309SK;H309X 2309SK;H2309X | 49 49 49 50 | 57 57 61 58 | 5 8 5 5 | 78 78 91.5 91.5 | 1 1 1.5 1.5 | 0.227 0.248 0.248 0.28 |
| 45 | 35 42 42 55 | 70 70 70 70 | 12 12 12 12 | 1210SK;H210X 2210SK;H310X 1310SK;H310X 2310SK;H2310X | 53 54 54 56 | 62 63 67 65 | 5 10 5 5 | 83 83 100 100 | 1 1 2 2 | 0.274 0.303 0.303 0.362 |
| 50 | 37 | 75 | 12 | 1211SK;H211X | 60 | 70 | 6 | 91.5 | 1.5 | 0.308 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,023円 ( 1,125円 ) | 4日目 |
867円 ( 954円 ) | 4日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 4日目 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 4日目 |
1,874円 ( 2,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 4日目 |
1,948円 ( 2,143円 ) | 4日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,135円 ( 1,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,285円 ( 1,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,052円 ( 2,257円 ) | 6日目 |
2,513円 ( 2,764円 ) | 4日目 |
2,712円 ( 2,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,511円 ( 2,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,472円 ( 4,919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,112円 ( 1,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,059円 ( 1,165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
内径がテーパ穴の自動調心軸受に使用して、取付け・取外しが容易。
【特長】
・玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。
・したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。
・しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。
・また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け・取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
【用途】
・テーパ穴の自動調心玉軸受と軸の締結に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTN
アダプタ(自動調心玉軸受用)
4.5通常価格(税別):867円~

FYH(日本ピローブロック)
軸受用アダプタ H2300Xシリーズ
0通常価格(税別):867円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ベアリング押さえピン
4.5
ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 外輪用
4.4
ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~