メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
30.016012.132.916
2021年04月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ!
均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性の向上に大きく貢献します。
【特長】
・エラストマーシール専用のローコストタイプ
・極低温対応のアルミ+ナット付タイプをラインナップ
・超高温タイプは200℃まで対応可能
・真空10の‒7乗Pa台まで使用可能
・加圧2MPaまで使用可能
・コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適