メカニカル部品技術窓口
安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ!エラストマーシールは、NW/KF配管にお...
詳細を確認
| タイプ NW | ふっ素樹脂®/FEP/ふっ素樹脂® | ふっ素樹脂®/バイトン®/ふっ素樹脂® | アルミ/バイトン®/アルミ | アルミ/バイトン®/ステンレス | ステンレス/バイトン®/ステンレス |
|---|---|---|---|---|---|
| インナーリング | ふっ素樹脂® | ふっ素樹脂® | アルミ | ステンレス | ステンレス |
| O リング | FEP ※1 | バイトン® | バイトン® | バイトン® | バイトン® |
| アウターリング | ふっ素樹脂® | ふっ素樹脂® | アルミ | アルミ | ステンレス |
| 真空レベル | 10‒4Pa台まで | 10‒7Pa台まで | 10‒7Pa台まで | 10‒7Pa台まで | 10‒7Pa台まで |
| 温度範囲 | -50℃~+200℃ | -20℃~+200℃ | -20℃~+200℃ | -20℃~+200℃ | -20℃~+200℃ |
| リークレート | <1.3x10‒4Pa•m3/sec | <1.3x10‒7Pa•m3/sec | <1.3x10‒7Pa•m3/sec | <1.3x10‒7Pa•m3/sec | <1.3x10‒7Pa•m3/sec |
| 加圧 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 非磁性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐薬品性 | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
| クリーンルーム対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 絶縁性 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
※1 FEPOリングはシリコン+FEPシームレスコーティング
| タイプ NW | ふっ素樹脂®/FEP/ふっ素樹脂® | ふっ素樹脂®/バイトン®/ふっ素樹脂® | アルミ/バイトン®/アルミ | アルミ/バイトン®/ステンレス | ステンレス/バイトン®/ステンレス |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | – | 34.016035.121.616 | 34.016037.121.816 | 34.016034.121.516 | 34.016032.121.316 |
| 20/25 | 34.025031.121.225 | 34.025035.121.625 | 34.025037.121.825 | 34.025034.121.525 | 34.025032.121.325 |
| 32/40 | 34.040031.121.240 | 34.040035.121.640 | 34.040037.121.840 | 34.040034.121.540 | 34.040032.121.340 |
| 50 | 34.050031.121.250 | 34.050035.121.650 | 34.050037.121.850 | 34.050034.121.550 | 34.050032.121.350 |
| 63 | 34.063031.121.263 | 34.063035.121.663 | 34.050037.121.863 | 34.050034.121.563 | 34.050032.121.363 |
| NW | 寸法 | ||
|---|---|---|---|
| A | C | J | |
| 10/16 | 30 | 16 | 23 |
| 20/25 | 40 | 24 | 33 |
| 32/40 | 55 | 40 | 48 |
| 50 | 75 | 50 | 59 |
| 63 | 87 | 68 | 77 |
安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ!
エラストマーシールは、NW/KF配管における標準的なシール用パーツです。
EVACでは、高耐食性、高圧対応が充実したアウターセンターリングと、高温対応・高真空に適したインナーセンターリングをラインナップしています。
【特長】
・ガイドリングの材質は、ふっ素樹脂(R)、アルミ、ステンレス(SUS316L)をラインナップ
・高耐食用途向けにふっ素樹脂(R)ガイドリング+FEP Oリングタイプを標準化
・FEP Oリングは-50℃~200℃の環境に対応
・真空10の‒7乗Pa台まで使用可能
・加圧2MPaまで使用可能
・インナーリング・アウターリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミラプロ
NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)
4.8通常価格(税別):798円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング-アウター付-
5通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

コスモ・テック
ICF規格 銅ガスケット
4.3通常価格(税別):3,070円~

ミラプロ
NWセンターリング(網付)
0通常価格(税別):6,690円~

ミラプロ
NWアウターリング
5通常価格(税別):1,796円~

コスモ・テック
NW/KF規格 メッシュ付センターリング
0通常価格(税別):4,000円~