メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
34.016035.123.616
2026年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ!
ガラス製配管部品EVAC Glass(TM)に使用する専用のエラストマーシールです。
厚み2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な金属の配管を接続する際に使用します。
【特長】
・0.2MPaまでの加圧に対応
・真空10の-7乗Pa台に対応(FEPは10の-4乗Pa台)
・石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能
・EVACのバイトン(R)は200℃での連続使用が可能
・ガイドはふっ素樹脂(R)製のアウターセンターリングです
・FEPは低温-50℃で使用可能