メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
32.050007.113.750
2024年07月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ!
【特長】
・材質はDuran(R)(ホウケイ酸ガラス)と石英の2種類をラインナップ。
・内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適。
・Duran(R):紫外光を遮蔽することが可能です。
・石英:紫外光を透過させるのに最適です。
・真空10-7Pa台に対応。
・0.2MPaまでの加圧に対応。
・最高使用温度:Duran(R)450℃石英1000℃。
・低温領域は-50℃まで対応可能。
・イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です。