17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 予圧

  • 精度等級記号

  • 予圧記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高負荷容量用)NSK TAC02・03系列

通常単価(税別)
7,70813,208
税込単価
8,47914,529
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内部仕様の最適化設計により、限界アキシアル荷重を向上した玉軸受。【特長】・ボール数を多くし、接触角を6...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高負荷容量用)NSK TAC02・03系列の寸法図

規格表

呼び番号主要寸法
(mm)
寸法
(mm)
推奨
グリース
封入量
(cc/列)
接触角
(度)
許容回転数(1)
(min-1)
質量
(kg)
(参考)
予圧荷重(20)
(DB,DF組合せ)
(N)
dDCr
(最小)
r1
(最小)
d1d2D1D2グリース
潤滑
15TAC02D1535110.60.319.124.52631.915512,0000.047400
25TAC02D25521510.630.838.139.647.33557,7000.137690
40TAC03D4090231.5150.464.267.181.714554,6000.6592,500
45TAC03D45100251.5156.571.774.790.818554,1000.8772,800
50TAC03D5011027216279.182.4100.625553,7001.143,900
55TAC03D5512029216886.490.2109.732553,4001.444,800
60TAC03D60130312.11.173.993.89811940553,1001.805,200
80TAC03D80170392.11.198.5123.6128.7157.585552,4003.808,050
100TAC03D1002154731.1124154.9160.4194.5156551,9007.541,240
呼び番号アキシアル剛性(2)
(N/μm)
起動トルク(3)
(N・m)
基本定格荷重Ca
(Fa負荷列数区分による)
限界アキシアル荷重(4)
(Fa負荷列数区分による)
1列
(kN)
2列
(kN)
3列
(kN)
4列
(kN)
5列
(kN)
1列
(kN)
2列
(kN)
3列
(kN)
4列
(kN)
5列
(kN)
15TAC02D2900.01721.034.045.055.564.518.637.556.074.593.0
25TAC02D4300.03637.060.079.597.511436.072.5109145181
40TAC03D7800.26113184244299350118235355470590
45TAC03D8300.31133216287350410142283425565710
50TAC03D9700.50166270360440515181360540720905
55TAC03D1,0600.681903104105005852104206308401,050
60TAC03D1,1200.782183554705756702424857259651,210
80TAC03D1,4001.53054956608059403907751,1701,5501,940
100TAC03D8800.154206859101,1101,3005101,0201,5302,0402,550
備考
(1)許容回転数は各軸受けの標準与圧を適用したときの値です。この値は配列のよる影響を受けません。
(2)軸受内径100mm以上の軸受けとTAC80-3についてはEL与圧時の値を示します。
(3)起動トルクはグリース潤滑における数値を示します。
(4)許容アキシアル荷重は限界アキシアル荷重の0.7倍となります。

商品特長詳細

高剛性用/高負荷駆動用

高剛性用/高負荷駆動用
内部の設計を最適化し、ボールを増やしたことで従来より大幅に性能が向上した玉軸受

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

基本動定格荷重

(N)

予圧

精度等級記号

予圧記号

RoHS?最小発注数量
15
35
11
21000
中予圧
PN7B
M
10
1個
40
90
23
113000
中予圧
PN5D
M
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,708
( 8,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,208
( 14,529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内部仕様の最適化設計により、限界アキシアル荷重を向上した玉軸受。
【特長】
・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことにより、高いアキシアル剛性を実現。
・動定格荷重が従来比5%以上向上。
・列数削減による装置の小型化に寄与。
・軸径を変えることなく、負荷容量の大きな軸受を使用することで、ねじ軸端をコンパクトにすることが可能。
・従来のアンギュラ玉軸受と比べ延命。
【用途】
・工作機械送り駆動ボールねじや搬送ボールねじのサポートに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高負荷容量用)NSK TAC02・03系列のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型装置の回転軸受けとして
5
満足度:5.0
小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサポートユニット以外の用途で使用できますか?
A
基本想定外の使用方法になりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高負荷容量用)NSK TAC02・03系列
高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)
高速スラストアンギュラ玉軸受(ロバストシリーズ)
止めねじ付きベアリング SURシリーズ
SSXCシリーズ 止めねじ付き ステンレスベアリング
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
メーカーNSKミスミNSKKMT ベアリング南海精工所(SMT)NSKマイクロプレシジョン(ISC)
通常価格7,708-680 -238,3741,724 -3,364 -468 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)ボールスラスト玉
シールド素材・形状両シールド形両シールド形開放型両シールド形両シールド形開放型
内外輪材質スチールステンレススチールステンレスSUS440Cスチール
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
外輪外輪付き-外輪付き---
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング