17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • シールド素材・形状

  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 予圧

  • シール・シールド記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受

通常単価(税別)
8,09813,339
税込単価
8,90814,673
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

精密ボールねじの支持軸受として優れた特徴を持つ玉軸受。【特長】・通常2個以上の軸受を組み合わせ、与圧を...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 外形図
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受:関連画像

開放型

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受:関連画像

接触シール型 DDG

規格表

開放型

呼び番号主要寸法
(mm)
取付関係寸法
(mm)
推奨
グリース
封入量
(cc)
接触角
(度)
許容回転数(1)
(min-1)
質量
(kg)
(参考)
dDBr
(最小)
r1
(最小)
Db
(最大)
a
(最小)
Da
(最大)
b
(最小)
グリース
潤滑

潤滑
20TAC47C20471510.6422541252.2606,9009,2000.135
30TAC72C30721910.6673666363.8604,1005,8000.427
45TAC75C45751510.6685467544.2603,7004,9000.270

注 (1)許容回転数はH予圧を適用した時の値です。この値は配列による影響を受けません。

接触シール型

呼び番号主要寸法
(mm)
取付関係寸法
(mm)
接触角
(度)
許容回転数(1)
(min-1)
質量
(kg)
(参考)
dDBr
(最小)
r1
(最小)
Db
(最大)
a
(最小)
Da
(最大)
b
(最小)
グリース
潤滑
*20TAC47CDDG20471510.642254125606,9000.135
*25TAC62CDDG25621510.657305630605,2000.252

注 (1)許容回転数はH予圧を適用した時の値です。この値は配列による影響を受けません。

商品特長詳細

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受:関連画像

アキシャル、ラジアルの合成荷重を受けることが可能。
用途に合わせた専用設計で高剛性シリーズと高負荷シリーズがある高精度な送り機構に適した玉軸受

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

基本動定格荷重

(N)

予圧

シール・シールド記号

RoHS?最小発注数量
ゴムシール形
20
47
15
23000
-
DDG
10
1個
開放型
20
47
15
23000
-
なし
10
1個
ゴムシール形
25
62
15
29900
-
DDG
10
1個
開放型
30
72
19
30500
重予圧
なし
10
1個
開放型
45
75
15
34500
-
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,267
( 10,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,098
( 8,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,048
( 11,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,304
( 11,334 )
2日目
13,339
( 14,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密ボールねじの支持軸受として優れた特徴を持つ玉軸受。
【特長】
・通常2個以上の軸受を組み合わせ、与圧をかけて使用する。
・ラジアル、アキシャルの合成荷重を受けることができる。
・転動体が玉で、起動トルクが小さくなり、ボールねじの駆動力を小さくすることができる。
・アキシアル剛性が大きく、小さな駆動力で精度の良い回転が得られる専用設計を採用。
・ボール径と接触角を最適設計し許容負荷荷重を向上した仕様で、長寿命化を実現。
・シール付きタイプもシリーズ化。
【用途】
・工作機械送り駆動ボールねじや搬送ボールねじのサポートに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ジグの高精度化が必要な部分
5
満足度:5.0
ジグの高精度化が必要な部分の一部として使用しましたが、価格がもっと安いとたくさん使える
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
以前、ほかのところで購入しましたが、こちらの値段を見たら、安いです。頻度が多く購入するものなので、助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサポートユニット以外の用途で使用できますか?
A
基本想定外の使用方法になりますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受
ピボット玉軸受 BCF形
ステンレス溝付ベアリング U溝
ステンレス溝付ベアリング V溝
TAS(強靭性ベアリング)
ステンレス溝付ベアリング 角溝
メーカーNSKNSKマイクロプレシジョン(ISC)ミスミミスミTOKミスミ
通常価格8,098-1,035880 -880 -481820 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状
内外輪材質スチールスチールSUS440C相当SUS440C相当スチールSUS440C相当
外輪タイプフラットフラット溝付溝付フラット溝付
外輪外輪付き-----
転動体材質スチールスチールSUS440C相当SUS440C相当スチールSUS440C相当
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング