17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 保持器記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

複式スラスト玉軸受

通常単価(税別)
2,814302,489
税込単価
3,095332,738
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

玉を組み込んだ保持器2つと軌道盤3つで構成されている玉軸受。【特長】・高速作動時にスラスト荷重を受ける...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

複式スラスト玉軸受の外形図と寸法

平面座形

平面座形の寸法図1

平面座形の寸法図1

平面座形の寸法図2

平面座形の寸法図2

調心座金付き

調心座金付きの寸法図1

調心座金付きの寸法図1

調心座金付きの寸法図2

調心座金付きの寸法図2

複式スラスト玉軸受の寸法表

主要寸法(mm)基本定格荷重許容回転数
(min-1
呼び番号
(N){kgf}
d2dDT1T5T7r
(最小)
r1
(最小)
CaC0aCaC0aグリース
潤滑
油潤滑平面座形
1015322224.6280.60.316 70024 8001 7102 5304 8007 10052202
1520402627.4320.60.322 50037 5002 2903 8504 0006 00052204
2025472831.4360.60.328 00050 5002 8605 1503 4005 30052205
25523437.64210.336 00061 5003 6506 2503 0004 50052305
2530522932.6370.60.329 50058 0003 0005 9503 2005 00052206
30603841.24610.343 00078 5004 4008 0002 6004 00052306
3035623437.84210.339 50078 0004 0507 9502 8004 30052207
35684447.25210.356 000105 0005 70010 7002 4003 60052307
40683638.64410.647 50098 5004 85010 0002 6003 80052208
407849545910.670 000135 0007 10013 7002 0003 00052308
3545733739.64510.648 000105 0004 90010 7002 4003 60052209
45855256.26210.680 500163 0008 20016 7001 9002 80052309
40507839424710.0.649 000111 0005 00011 4002 4003 40052210
50955864.6701.10.697 500202 0009 95020 6001 7002 60052310
4555904549.65510.670 000159 000715016 2002 0003 00052211
551056472.6781.10.6115 000244 00011 80024 9001 5002 40052311
50609546505610.671 500169 0007 30017 2001 9003 00052212
601106470.6781.10.6119 000263 00012 10026 8001 5002 20052312
55651004750.45710.675 500189 0007 70019 2001 9002 80052213
651156571.8791.10.6123 000282 00012 50028 7001 5002 20052313
701054750.6571174 000189 0007 55019 2001 8002 80052214
701257280.4881.11137 000315 00014 00032 0001 3002 00052314
調心座金
付き
寸法(mm)取付関係寸法
(mm)
質量(kg)
(参考)
d3D1D2D3T2T6T8BbA1RDa
(最大)
ra
(最大)
rb
(最大)
平面座形調心座形調心座金
付き
54202 U3217243513.514.816.55410.528240.60.30.0810.0900.113
54204 U402230421616.719651636300.60.30.1480.1510.185
54205 U4727365017519.221.575.516.540360.60.30.2130.2360.293
54305 U522738552122.82586184538130.3240.350.434
54206 U523242551819.82275.52045420.60.30.254 0.2880.345
54306 U6032456223.525.127.59719.55045130.4830.5110.621
54207 U623748652122.92587215048130.4060.4470.57
54307 U683752722728.631107.5215652130.710.7440.915
54208 U6842557222.523.826.59725565510.60.5430.5810.713
54308 U7842608230.53335.5128.523.5646010.61.041.131.38
54209 U734760782324.32797.523566010.60.6060.6520.823
54309 U854765903234.137121021646510.61.281.341.71
54210 U785262822425.52897530.5646210.60.6970.750.949
54310 U9552721003639.342141123727210.61.781.942.46
54211 U9057729527.529.832.510932.5727210.0.61.111.221.55
54311 U105578011039.543.846.51511.525.5808010.62.432.73.35
54212 U95627810028303310930.5727810.0.61.221.331.66
54312 U110628511 539.542.846.51 511.536.5908510.62.592.823.45
54213 U100678210 528.530.233.510938.5808210.61.341.451.81
54313 U11567901204043.4471 512.534.5909010.62.83.063.8
54214 U105728811028.530.333.510936.58088111.441.591.95
54314 U12572981304448.25216133910098113.674.074.95
主要寸法
(mm)
基本定格荷重許容回転数
(min-1
呼び番号
(N){kgf}
d2dDT1T5T7r
(最小)
r1
(最小)
CaC0aCaC0aグリース
潤滑
油潤滑平面座形
60751104749.6571178 000209 0007 95021 3001 8002 60052215
751357987.2951.51159 000365 00016 20037 5001 2001 80052315
65801154851581179 000218 0008 05022 3001 7002 60052216
801407986.2951.51164 000395 00016 70040 0001 2001 80052316
70851255559.2671196 000264 0009 80026 9001 5002 20052217
851508795.21051.51207 000490 0002110050 00011001 60052317
75901356269761.11114 000310 00011 60031 5001 4002 00052218
901558897.21061.51214 000525 00021 90053 50011001 60052318
851001506772.8811.11135 000375 00013 70038 5001 3001 90052220
10017097105.41151.51239 000595 00024 30061 0009501 50052320
951101606771.4811.11136 000395 00013 90040 0001 2001 80052222
110190110118.412821282 000755 00028 80077 0008501 30052322 X
1001201706871.6821.11.1141 000430 00014 40044 0001 2001 80052224
120210123131.21432.11.1330 000930 00033 50095 000750110052324 X
1101301908085.8961.51.1183 000550 00018 70056 0001 0001 50052226 X
130225130--2.11.1350 0001 030 00035 500105 000710110052326 X
1201402008186.2991.51.1186 000575 00018 90059 0001 0001 50052228 X
1301502158995.61091.51.1238 000735 00024 30075 0009001 30052230 X
調心座金
付き
寸法
(mm)
取付関係寸法
(mm)
質量(kg)
(参考)
d3D1D2D3T2T6T8BbA1RDa
(最大)
ra
(最大)
rb
(最大)
平面座形調心座形調心座金
付き
54215 U110779211528 529.833 5109 547.590921115416620 6
54315 U1357710514048.552.656.518 1532.51001051.5 14.745.146.38
54216 U11582981202930.5341010459098111.661.782.21
54316 U 14082 11014548.552.156.518 1545.5112 1101.514.995.396.61
54217 U1258810513033.535.639.5121149.5100105112.262.453.02
54317 U150881151555357.1621917.5391121151.516.386.810.5
54218 U135931101403841.5451413.542100110113.093.424.39
54318 U1559312016053.558.162.5191836.51121201.516.797.339.29
54220 U1501031251554143.948151449112125114.084.545.56
54320 U1701031351755963.2682118421251351.518.829.4711.6
54222 U1601131351654143.248151462125135114.394.835.94
54224 U17012314517541.543.348.5151558.5125145114.925.46.68
主要寸法
(mm)
基本定格荷重許容回転数
(min-1
呼び番号
(N){kgf}
d2dDT1T5T7r
(最小)
r1
(最小)
CaC0aCaC0aグリース
潤滑
油潤滑平面座形
1401602259097.41101.51.1249 000805 00025 40082 0008501 30052232 ×

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

基本動定格荷重

(N)

保持器記号

種類

RoHS?最小発注数量
10
32
22
16700
なし
平面座形
10
1個
15
40
26
22500
なし
平面座形
10
1個
20
47
28
28000
なし
平面座形
10
1個
25
52
29
29500
なし
平面座形
10
1個
30
62
34
39500
なし
平面座形
10
1個
30
68
36
47500
なし
平面座形
10
1個
35
73
37
48000
なし
平面座形
10
1個
40
78
39
49000
なし
平面座形
10
1個
45
90
45
70000
なし
平面座形
10
1個
50
95
46
71500
なし
平面座形
10
1個
55
100
47
75500
なし
平面座形
10
1個
55
105
47
74000
なし
平面座形
10
1個
65
115
48
79000
なし
平面座形
10
1個
70
125
55
96000
なし
平面座形
10
1個
75
135
62
114000
なし
平面座形
10
1個
85
150
67
135000
なし
平面座形
10
1個
95
160
67
136000
なし
平面座形
10
1個
100
170
68
141000
なし
平面座形
10
1個
120
200
81
186000
なし
平面座形
10
1個
130
215
89
238000
なし
平面座形
10
1個
140
225
90
249000
なし
平面座形
10
1個
170
280
109
315000
M
平面座形
10
1個
20
52
34
36000
なし
平面座形
10
1個
25
60
38
43000
なし
平面座形
10
1個
30
68
44
56000
なし
平面座形
10
1個
30
78
49
70000
なし
平面座形
10
1個
35
85
52
80500
なし
平面座形
10
1個
40
95
58
97500
なし
平面座形
10
1個
45
105
64
115000
なし
平面座形
10
1個
50
110
64
119000
なし
平面座形
10
1個
55
115
65
123000
なし
平面座形
10
1個
55
125
72
137000
なし
平面座形
10
1個
60
135
79
159000
なし
平面座形
10
1個
65
140
79
164000
なし
平面座形
10
1個
70
150
87
207000
なし
平面座形
10
1個
75
155
88
214000
なし
平面座形
10
1個
85
170
97
239000
なし
平面座形
10
1個
95
190
110
282000
なし
平面座形
10
1個
110
225
130
350000
なし
平面座形
10
1個
15
40
32
22500
なし
調心座金付き
10
20個
20
47
36
28000
なし
調心座金付き
10
1個
25
52
37
29500
なし
調心座金付き
10
1個
30
62
42
39500
なし
調心座金付き
10
1個
30
68
44
47500
なし
調心座金付き
10
1個
35
73
45
48000
なし
調心座金付き
10
1個
40
78
47
49000
なし
調心座金付き
10
1個
45
90
55
70000
なし
調心座金付き
10
1個
55
100
57
75500
なし
調心座金付き
10
1個
60
110
57
78000
なし
調心座金付き
10
1個
65
115
58
79000
なし
調心座金付き
10
1個
70
125
67
96000
なし
調心座金付き
10
1個
75
135
76
114000
なし
調心座金付き
10
1個
95
160
81
136000
なし
調心座金付き
10
1個
100
170
82
141000
なし
調心座金付き
10
1個
150
240
117
280000
なし
調心座金付き
10
1個
20
52
42
36000
なし
調心座金付き
10
1個
30
68
52
56000
なし
調心座金付き
10
1個
30
78
59
70000
なし
調心座金付き
10
1個
35
85
62
80500
なし
調心座金付き
10
1個
40
95
70
97500
なし
調心座金付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,814
( 3,095 )
4日目
3,399
( 3,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,721
( 4,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,810
( 4,191 )
4日目
3,987
( 4,386 )
4日目
4,680
( 5,148 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
6,992
( 7,691 )
4日目
8,303
( 9,133 )
4日目
9,689
( 10,658 )
4日目
10,736
( 11,810 )
4日目
12,629
( 13,892 )
4日目
14,416
( 15,858 )
4日目
21,468
( 23,615 )
4日目
24,494
( 26,943 )
4日目
38,475
( 42,323 )
4日目
49,449
( 54,394 )
4日目
68,432
( 75,275 )
4日目
127,183
( 139,901 )
4日目
143,522
( 157,874 )
4日目
138,417
( 152,259 )
3日目
302,489
( 332,738 )
4日目
4,000
( 4,400 )
6日目
6,268
( 6,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,642
( 7,306 )
4日目
8,310
( 9,141 )
4日目
10,775
( 11,853 )
4日目
12,233
( 13,456 )
4日目
21,045
( 23,150 )
4日目
21,509
( 23,660 )
4日目
23,665
( 26,032 )
4日目
33,971
( 37,368 )
4日目
36,711
( 40,382 )
4日目
41,475
( 45,623 )
4日目
40,248
( 44,273 )
4日目
50,177
( 55,195 )
4日目
72,944
( 80,238 )
4日目
107,610
( 118,371 )
4日目
144,960
( 159,456 )
3日目
3,530
( 3,883 )
4日目
4,003
( 4,403 )
4日目
3,943
( 4,337 )
4日目
5,343
( 5,877 )
3日目
6,180
( 6,798 )
4日目
7,712
( 8,483 )
4日目
8,069
( 8,876 )
3日目
10,566
( 11,623 )
4日目
12,651
( 13,916 )
4日目
18,178
( 19,996 )
4日目
20,247
( 22,272 )
4日目
24,463
( 26,909 )
4日目
23,503
( 25,853 )
3日目
52,413
( 57,654 )
3日目
61,059
( 67,165 )
3日目
110,953
( 122,048 )
4日目
7,463
( 8,209 )
3日目
9,231
( 10,154 )
3日目
11,476
( 12,624 )
3日目
14,164
( 15,580 )
3日目
17,399
( 19,139 )
3日目

詳細情報

基本情報

玉を組み込んだ保持器2つと軌道盤3つで構成されている玉軸受。
【特長】
・高速作動時にスラスト荷重を受けるよう設計され、ワッシャー状の軌道盤に玉が転動する軌道溝がある。
・アキシアル荷重を両方向から受けることができるが、ラジアル荷重は受けることができない。
・玉を組み込んだ2つの保持器で軸軌道盤を挟み込む形。
・接触角が大きいため、アキシアル方向の剛性が高い。
・取り付け誤差が許容できるよう、球面調心座形タイプと調心座金つきタイプを選択可能。
【用途】
・自動車関連、一般産業機器に利用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式スラスト玉軸受のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機器のメンテナンス
5
満足度:5.0
急遽メンテナンスが必要になり、メーカー部品では納期がかかるということで利用しました。短納期で少量でも対応してもらえるので...もっと読む
0人が参考にしています。
小型装置の回転軸受けとして
5
満足度:5.0
小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリースは封入されていますか?
A
シールドが付いていないものは、封入はされておりません。防錆油のみ塗布されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複式スラスト玉軸受
スラスト軸受
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
単式スラスト玉軸受
単式スラスト玉軸受 開放型
UKBボールベアリング スラスト形状
メーカーNSKC&U(シー・アンド・ユー)NSKマイクロプレシジョン(ISC)NTN不二越鹿島化学金属(UKB)
通常価格2,814-397 -468 -895 -897 -3,254 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目〜
軌道輪形状スラスト玉スラスト玉スラスト玉
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型開放型片シールド形
内外輪材質スチール-スチールスチールスチール樹脂
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
外輪外輪付き外輪付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング