メカニカル部品技術窓口
高速性と高剛性を実現した高機能スラストアンギュラ玉軸受。【特長】・高い振れ精度を実現し、速い回転速度が...
詳細を確認

| 呼び番号 | 主要寸法 (mm) | 基本定格荷重(1) (kN) | 許容(2) アキシアル 荷重 (kN) | 接触角 (度) | 作用点 位置 (mm) a | 単列質量 (kg) (参考) | 許容回転数(3) (min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | 2B | r (最小) | r1 (最小) | Ca (動定格) | Coa (静定格) | グリース 潤滑 | 油 潤滑 | |||||
| 75BTR10H | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | (32.5) | (65.5) | 33.0 | 40 | 48.4 | 0.592 | 7 900 | 10 000 |
| 90BAR10H | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | (42.5) | (92.5) | 43.0 | 30 | 44.4 | 1.12 | 7 400 | 9 200 |
| 110BAR10H | 110 | 170 | 54 | 2 | 1 | (55.5) | (131) | 60.5 | 30 | 53.9 | 1.83 | 6 100 | 7 500 |
| 120BAR10H | 120 | 180 | 54 | 2 | 1 | (57.0) | (141) | 65.5 | 30 | 56.8 | 2.14 | 5 700 | 7 000 |
| 160BAR10S | 160 | 240 | 72 | 2.1 | 1.1 | 100 | 257 | 175 | 30 | 75.7 | 5.33 | 3,800 | 4,800 |
| 170BAR10S | 170 | 260 | 81 | 2.1 | 1.1 | 117 | 305 | 207 | 30 | 82.3 | 7.95 | 3,500 | 4,500 |
| 200BAR10S | 200 | 310 | 99 | 2.1 | 1.1 | 169 | 444 | 300 | 30 | 98.3 | 14.2 | 3,000 | 3,800 |
| 呼び番号 | 取付関係寸法 (mm) | 予圧荷重(DB,DF組合せ) (N) | アキシアル剛性(DB,DF組合せ) (N/μm) | 測定アキシアルすきま (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r (最小) | r1 (最小) | Ca (動定格) | Coa (静定格) | EL | L | EL | L | EL | L | |
| 75BTR10H | 82 | 110 | 1 | 0.6 | 458 | 1 881 | 427 | 694 | -5 | -15 |
| 90BAR10H | 99 | 134 | 1.5 | 0.8 | 398 | 1 922 | 292 | 506 | -5 | -20 |
| 110BAR10H | 120 | 164 | 2 | 1 | 434 | 2 164 | 329 | 576 | -5 | -20 |
| 120BAR10H | 130 | 174 | 2 | 1 | 454 | 2 298 | 350 | 615 | -5 | -20 |
| 160BAR10S | 172 | 233 | 2 | 1 | 590 | 4,120 | 370 | 728 | -5 | -30 |
| 170BAR10S | 182 | 253 | 2 | 1 | 605 | 4,260 | 383 | 754 | -5 | -30 |
| 200BAR10S | 212 | 303 | 2 | 1 | 615 | 6,050 | 396 | 873 | -5 | -38 |

工作機械主軸など回転速度が速い場合や回転体の振れ精度が高く要求される場合に最適。
転動体のすべりを考慮した温度上昇シミュレーションを元に最適設計された玉軸受
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
114,812円 ( 126,293円 ) | 80日目 |
224,808円 ( 247,289円 ) | 3日目 |
高速性と高剛性を実現した高機能スラストアンギュラ玉軸受。
【特長】
・高い振れ精度を実現し、速い回転速度が要求されるマシニングセンタや旋盤の主軸用などで使用。
・高荷重、グリース潤滑などの過酷な使用条件下での耐久性に優れる。
・過酷な潤滑に対応するため、独自に開発した材料技術を工作機械用軸受に適用。
・アンギュラ玉軸受をシリーズ化した商品。
【用途】
・旋盤主軸などの高速剛性用途に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):191円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):328円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

NTN
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
4.6通常価格(税別):181円~