17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

集中配管用カムフォロア

通常単価(税別)
3,0224,825
税込単価
3,3245,308
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・スタッド径d1が12mm以下はスタッド頭部のみに配管用タップ穴があります。・その他は、スタッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品のスタットネジ部はM8以下は並目、M10以上は細目となっております。選定の際にご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

集中配管用カムフォロア 外形図

規格表

集中配管用カムフォロア 規格表

(注1):面取寸法rの最小許容寸法です。
備考1:スタッド系d1が12mm以下はスタッド頭部のみに配管用タップ穴があります。その他は、スタッドの頭部及び端面に配管用タップ穴があります。
備考2:グリースを封入しています。
1N≒0.102kgf

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

幅 C

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

RoHS?最小発注数量
円筒外輪
30
14
7.91
9.79
-
M12×1.5
10
1個
円筒外輪
35
18
12
18.3
-
M16×1.5
10
1個
円筒外輪
40
20
14.8
25.2
-
M18×1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
4日目
4,825
( 5,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,387
( 4,826 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッド径d1が12mm以下はスタッド頭部のみに配管用タップ穴があります。
・その他は、スタッドの頭部及び端面に配管用タップ穴があります。
・グリースを封入しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品のスタットネジ部はM8以下は並目、M10以上は細目となっております。選定の際にご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集中配管用カムフォロアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集中配管用カムフォロア
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-
カムフォロアG
偏心カラー付きカムフォロア
簡易取付け形カムフォロア
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
メーカー日本トムソンミスミ日本トムソン日本トムソンミスミミスミ
通常価格3,022-1,150 -1,030 -3,253 -1,070 -690 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質スチールSUJ2スチールスチールSUJ2SUJ2
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
カムフォロア 締結方式ドライバー溝付頭部六角穴付六角穴付六角穴付頭部六角穴付標準タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング