17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV

通常単価(税別)
3,4978,633
税込単価
3,8479,496
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・油穴はありません。・グリースを封入しています。・保持器付き、総ころは六角穴付きです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV 外形図01
ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV 外形図02

製品仕様

ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV 製品仕様表CFS/CFSV
ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV 製品仕様表CFSF/CFSFV

規格表

ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV 規格表CFS/CFSV

備考1.油穴はありません。 2.グリースを封入しています。

ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV 規格表CFSF/CFSFV

備考1.油穴はありません。 2.グリースを封入しています。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

幅 C

(mm)

本体 材質

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

ころ案内方式

RoHS?最小発注数量
4.5
2.5
スチール
0.288
0.202
M2×0.4
保持器付
-
1個
4.5
2.5
ステンレス
0.23
0.161
M2×0.4
保持器付
-
1個
4.5
2.5
ステンレス
0.614
0.587
M2×0.4
総ころ形
-
1個
5
3
スチール
0.428
0.351
M2.5×0.45
保持器付
10
1個
5
3
ステンレス
0.342
0.281
M2.5×0.45
保持器付
-
1個
5
3
ステンレス
0.8
0.862
M2.5×0.45
総ころ形
-
1個
5
3
スチール
1
1.08
M2.5×0.45
総ころ形
-
1個
6
4
スチール
0.629
0.611
M3×0.5
保持器付
10
1個
6
4
ステンレス
0.504
0.488
M3×0.5
保持器付
-
1個
6
4
ステンレス
1.14
1.43
M3×0.5
総ころ形
-
1個
6
4
スチール
1.42
1.79
M3×0.5
総ころ形
10
1個
8
5
スチール
1.12
1.12
M4×0.7
保持器付
-
1個
8
5
ステンレス
0.897
0.894
M4×0.7
保持器付
-
1個
8
5
ステンレス
1.9
2.4
M4×0.7
総ころ形
-
1個
8
5
スチール
2.37
3
M4×0.7
総ころ形
10
1個
10
6
スチール
1.57
1.85
M5×0.8
保持器付
10
1個
10
6
ステンレス
1.25
1.48
M5×0.8
保持器付
-
1個
10
6
ステンレス
2.54
3.76
M5×0.8
総ころ形
-
1個
10
6
スチール
3.18
4.7
M5×0.8
総ころ形
-
1個
12
7
スチール
2.09
2.2
M6×1.0
保持器付
-
1個
12
7
ステンレス
3.69
5
M6×1.0
総ころ形
-
1個
12
7
スチール
4.61
6.25
M6×1.0
総ころ形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,762
( 6,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,274
( 9,101 )
3日目
8,215
( 9,037 )
7日目
5,073
( 5,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,127
( 8,940 )
3日目
8,633
( 9,496 )
3日目
6,053
( 6,658 )
3日目
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,467
( 8,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,435
( 8,179 )
3日目
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,168
( 6,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,539
( 7,193 )
3日目
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,164
( 6,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,173
( 6,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,861
( 4,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,553
( 3,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,797
( 6,377 )
3日目
3,497
( 3,847 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・油穴はありません。・グリースを封入しています。・保持器付き、総ころは六角穴付きです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSVのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
板カムとの組み合わせ
5
満足度:5.0
JISで規定されている標準のカムフォロアは ベアリング径と取付ネジ径がバランス悪く 計算ミスをすると折れてしまうので 低...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークのガイドとして利用
4
満足度:4.0
当社で設計製作する搬送設備にてワークのガイドとして利用しました。種々類似品を比較検討し求めるスペックを充たしていることは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア
外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 クラウンタイプ
ガイドフォロア
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
メーカー日本トムソン日本トムソンTHKミスミミスミミスミ
通常価格3,497-4,103 -2,200 -820 -1,100 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ 種類円筒外輪円筒外輪円筒外輪クラウンタイプフラットタイプフラットタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
カムフォロア 締結方式六角穴付六角穴付頭部六角穴付標準タイプ頭部六角穴付頭部六角穴付

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング