17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)

  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

Cルーブカムフォロア

通常単価(税別)
3,3975,609
税込単価
3,7376,170
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・熱硬化系固形潤滑剤Cルーブを封入していますので、給油はできません。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Cルーブカムフォロア 外形図

製品仕様

Cルーブカムフォロア トルク/荷重

規格表

Cルーブカムフォロア 規格表

備考 熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入していますので、給油はできません。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

幅 C

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
11
3.66
3.65
M6×1.0
-
10
1個
19
11
4.25
4.74
M8×1.25
-
-
1個
26
12
5.43
6.89
-
M10×1.25
10
1個
22
12
5.43
6.89
-
M10×1.25
-
1個
32
14
7.91
9.79
-
M12×1.5
-
1個
30
14
7.91
9.79
-
M12×1.5
10
1個
35
18
12
18.3
-
M16×1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
6日目
4,697
( 5,167 )
7日目
4,597
( 5,057 )
6日目
4,669
( 5,136 )
5日目
4,642
( 5,106 )
7日目
5,609
( 6,170 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱硬化系固形潤滑剤Cルーブを封入していますので、給油はできません。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cルーブカムフォロアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cルーブカムフォロア
カムフォロアG
六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
ガイドフォロア
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU
メーカー日本トムソン日本トムソンJMC(ジェイ・エム・シー)ミスミミスミNTN
通常価格3,397-1,030 -1,270 -1,100 -1,630 -3,510
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ 種類球面外輪円筒外輪フラットタイプフラットタイプフラットタイプ球面外輪
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル系
本体 材質スチールスチールSUJ2スチールSUS440C相当炭素鋼
ローラ外周 材質なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング