17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が167型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 軌道輪列数

  • サイズ規格

  • 軌道輪の形式

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

保持器付シェル形ニードルベアリング

通常単価(税別)
6104,988特別価格
税込単価
6715,487特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が167型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シェル形ニードルベアリング 外形図01
シェル形ニードルベアリング 外形図02

規格表

測定ゲージ寸法

表2.1 メートル系の測定ゲージ寸法 単位 mm
表2.2 インチ系の測定ゲージ寸法 単位 mm
表3 外輪幅C の許容差 単位 mm
シェル形ニードルベアリング 規格表

注(1) TAM、YTにも共通です。
(2) TLAM 、YTL 、TLA…UUにも共通です。
(3)  上欄はTLA1210Z、下欄はTLA1212Zの場合を示します。
(4)  下欄はTA202820Z、上欄はその他の場合を示します。
(5)  下欄はTA223016Z、TA223020Z、上欄はその他の場合を示します。
(6)  下欄はTA243216Z、TA243220Z、上欄はその他の場合を示します。

シェル形ニードルベアリング 規格表

注(1) BAM、YBにも共通です。
(2) BHAM 、YBHにも共通です。

シェル形ニードルベアリング 規格表

商品特長詳細

はめあい

シェル形ニードルベアリングは、ハウジング穴に圧入されたのち初めて正規の寸法精度が得られます。薄肉外輪のため、軸受精度はハウジングの寸法、形状及び剛性が直接影響するので、十分な注意が必要です。また、軸及びハウジング穴に取り付けたときのラジアルすきまは、軸受、軸及びハウジング穴のそれぞれの許容差によって変化します。シェル形ニードルベアリングの推奨はめあいは、表4 に示すとおりです。
表5 に取付け後のラジアルすきまの計算例を示します。この計算は内輪なしで、厚肉の鋼又は鋳鉄製ハウジングの場合に適用します。ハウジングが軽合金及び薄肉鋼管などの場合は、実測による寸法確認が必要です。なお、一般に、ラジアルすきまを小さくする場合には、ハウジング穴を小さくせずに軸径を大きくすることが推奨されます。

表4 推奨はめあい

シェル形ニードルベアリング 商品特徴詳細

注(1)  ハウジングが軽合金及び薄肉鋼管の場合は、その肉厚と形状による内接円径への影響が特に大きいので、量産の前に組
込み試験を行い、寸法変化を確認して、ほぼ普通すきまになるような軸径の許容差を決定する必要があります。

 

表5 取付け後のラジアルすきまの計算例 単位  mm

シェル形ニードルベアリング 計算例
 

潤滑

油穴

グリース封入軸受を表6 に示します。潤滑グリースとして昭和シェル石油(株)アルバニヤグリースS2 を封入しています。グリース封入なしの軸受は、適正な潤滑を行って使用してください。無給油のままで使用すると、転がり接触面の摩耗が増加したり、短寿命の原因となります。
シェル形ニードルベアリングの油穴付きをご要望の際は、呼び番号の末尾に"OH"を付けてご指示ください。
例 TA 2525 Z OH
ただし、油穴付きの記号"OH"は包装箱などに示し、軸受本体には表示していません。なお、多数の油穴付きをご要望の際は、IKO にお問い合わせください。

表6 グリース封入軸受 ○:封入あり ×:封入なし

シェル形ニードルベアリング 商品特徴詳細
 

静的安全係数

製品仕様

取付け

シェル形ニードルベアリングは薄肉鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れした外輪を使用していますので、過大な負荷は避ける必要があります。通常、静的安全係数は3 以上必要です。
シェル形ニードルベアリングは、一般に内輪なしで使用しますが、このときの軌道面の表面硬さは58 ~64HRC、表面粗さ0.2μmRa 以内が望まれます。表面粗さは、使用条件がゆるやかであれば0.8μmRa 以内でも使用できます。
表面硬さの低い場合は、硬さ係数で定格荷重の補正をする必要があります。軸を熱処理・研削仕上げできない場合は、IKO シェル形ニードルベアリング用内輪の使用を推奨します。
シェル形ニードルベアリングの取付けには、図1のような工具を使用し、軸受の刻印側を上にして静かに圧入します。外輪は薄肉なので、直接ハンマでたたくことは絶対に避けてください。
シェル形ニードルベアリングの外輪は、ハウジング穴にしまりばめで固く圧入されるので、特に軸方向に位置決め固定する必要はありません。取付例を図2に示します。
シェル形ニードルベアリング 商品特徴詳細

図1 取付工具の例

シェル形ニードルベアリング 商品特徴詳細

図2 取付例

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

軌道輪列数

サイズ規格

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格(Ca)

(N)

基本定格荷重 静定格(Coa)

(N)

軌道輪の形式

RoHS?最小発注数量
12.7
17.462
19.05
単列
インチ
30000
7840
11000
軌道輪油穴付き
-
1個
12.7
19.05
12.7
単列
インチ
30000
6040
6650
-
-
1個
17.462
23.812
15.88
単列
インチ
25000
10500
14900
-
-
1個
22.225
30.162
25.4
単列
インチ
18000
23600
36900
-
-
1個
25.4
33.338
19.05
単列
インチ
15000
19300
29700
-
-
1個
14.288
20.638
19.05
単列
インチ
30000
11600
15900
-
-
1個
10
17
10
単列
メートル
40000
4150
3780
-
10
1個
10
17
12
単列
メートル
40000
5590
5540
-
-
1個
10
17
15
単列
メートル
40000
6920
7300
-
-
1個
10
17
20
単列
メートル
40000
9990
11700
-
-
1個
12
19
12
単列
メートル
35000
6000
6310
-
-
1個
12
19
15
単列
メートル
35000
7440
8320
-
-
1個
12
19
20
単列
メートル
35000
10700
13300
-
-
1個
12
19
25
単列
メートル
35000
13800
18300
-
-
1個
14
22
16
単列
メートル
30000
10500
12000
-
-
1個
14
22
20
単列
メートル
30000
13900
17200
-
-
1個
15
22
10
単列
メートル
25000
5290
5680
-
10
1個
15
22
12
単列
メートル
25000
7120
8310
-
-
1個
15
22
15
単列
メートル
25000
8830
11000
-
10
1個
15
22
20
単列
メートル
25000
12700
17600
-
10
1個
15
22
25
単列
メートル
25000
16300
24200
-
-
1個
16
24
16
単列
メートル
25000
17900
28100
-
10
1個
16
24
20
単列
メートル
9000
16600
26000
-
-
1個
17
24
15
単列
メートル
20000
8230
11500
-
-
1個
17
24
20
単列
メートル
20000
10400
15600
-
10
1個
17
24
25
単列
メートル
20000
9100
12000
-
-
1個
18
25
13
単列
メートル
20000
9100
12000
-
-
1個
18
25
15
単列
メートル
20000
12200
15700
-
-
1個
18
25
17
単列
メートル
20000
16100
22600
-
10
1個
18
25
19
単列
メートル
25000
7670
10200
-
-
1個
18
25
20
単列
メートル
25000
9700
13800
-
-
1個
18
25
25
単列
メートル
25000
14200
22400
-
-
1個
19
27
16
単列
メートル
25000
11100
13300
-
-
1個
19
27
20
単列
メートル
25000
14700
19100
-
-
1個
20
27
15
単列
メートル
20000
10400
14600
-
-
1個
20
27
20
単列
メートル
20000
15000
23400
-
-
1個
20
27
25
単列
メートル
20000
19200
32200
-
-
1個
20
28
20
単列
メートル
20000
16900
24300
-
-
1個
20
27
30
単列
メートル
20000
23100
41000
-
10
1個
21
29
20
単列
メートル
19000
17600
25900
-
10
1個
22
29
10
単列
メートル
18000
6650
8500
-
-
1個
22
29
15
単列
メートル
18000
11100
16400
-
-
1個
22
29
20
単列
メートル
18000
16000
26300
-
-
1個
22
29
25
単列
メートル
18000
19700
34300
-
-
1個
22
29
30
単列
メートル
18000
23800
43700
-
-
1個
22
30
16
単列
メートル
18000
13200
18200
-
10
1個
22
30
20
単列
メートル
18000
17500
26100
-
10
1個
24
31
20
単列
メートル
16000
17000
29200
-
-
1個
24
31
28
単列
メートル
16000
24500
46700
-
-
1個
24
32
16
単列
メートル
16000
14200
20500
-
10
1個
24
32
20
単列
メートル
16000
18800
29400
-
-
1個
25
33
10
単列
メートル
15000
7990
9900
-
-
1個
25
33
15
単列
メートル
15000
13400
19300
-
-
1個
25
33
20
単列
メートル
15000
19500
31100
-
10
1個
25
33
25
単列
メートル
15000
24100
40800
-
-
1個
25
33
30
単列
メートル
15000
29100
52000
-
-
1個
26
34
16
単列
メートル
15000
15200
22900
-
10
1個
26
34
20
単列
メートル
15000
20100
32800
-
-
1個
28
37
20
単列
メートル
13000
21200
32300
-
-
1個
28
37
30
単列
メートル
13000
33000
56900
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
9日目
1,158
( 1,274 )
3日目
1,111
( 1,222 )
4日目
1,460
( 1,606 )
4日目
1,466
( 1,613 )
3日目
1,236
( 1,360 )
4日目
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
691
( 760 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
6日目
711
( 782 )
4日目
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
6日目
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
3日目
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
4日目
976
( 1,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
4日目
902
( 992 )
4日目
1,054
( 1,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,037
( 1,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,085
( 1,194 )
4日目
1,025
( 1,128 )
6日目
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,075
( 1,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
922
( 1,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
6日目
1,060
( 1,166 )
4日目
1,104
( 1,214 )
3日目
1,059
( 1,165 )
4日目
921
( 1,013 )
6日目
1,118
( 1,230 )
4日目
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,133566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
969
( 1,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
6日目
1,119
( 1,231 )
4日目
1,185
( 1,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,037
( 1,141 )
6日目
1,396
( 1,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
4日目
1,296
( 1,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,174
( 1,291 )
4日目
1,164
( 1,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保持器付シェル形ニードルベアリングのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
回転体への取り付け
3
満足度:3.0
省スペースで取りつくので、小型化ができますが、板金で外枠を製作しているので、寸法精度は悪いです。 取説では精度+0.2の...もっと読む
2人が参考にしています。
ローラーの軸
5
満足度:5.0
いつも使用させて頂いておりますが、使用上問題なく、耐久性も良いと思います。
0人が参考にしています。
専用機の部品として。
5
満足度:5.0
在庫があると思っていたものが、組み立て段階でないと気付く。 MISUMIは迅速出荷なのでこういう緊急の時に重宝します。
0人が参考にしています。
機械の修理
5
満足度:5.0
ベアリングが破損してたので交換しました。寸法と規格から探してとくに問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
機械の整備
5
満足度:5.0
日本トムソンのニードルベアリングが単品で入手できるので大変便利です。単納期、安価で助かってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保持器付シェル形ニードルベアリング
複合形ニードルベアリング
旋削形ニードルベアリング
分離形ケージ付ニードルベアリング
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
ソリッド形針状ころ軸受
メーカー日本トムソン日本トムソン日本トムソン日本トムソン日本トムソンNTN
通常価格610-3,488 -1,765 -851 -1,126 -829 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状針状ころ複合形ころ針状ころ針状ころ針状ころ針状ころ
荷重方向ラジアルラジアル / スラストラジアルラジアルラジアルラジアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
仕様標準 / 耐磨耗性 / 高速用標準 / 耐磨耗性 / 高速用標準 / 耐磨耗性 / 高速用標準 / 耐磨耗性 / 高速用標準 / 耐磨耗性 / 高速用標準

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング