17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

標準形クロスローラベアリング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準形クロスローラベアリング

販売終了

型番

CRB12025C1

2017年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・油穴はありません。
・開放形はグリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用ください。
・密封形はグリースを封入しています

指定中の仕様・寸法情報

荷重方向
ラジアル
外輪
外輪付き
内径(mm)
120
外径(mm)
180
幅(mm)
25
精度(JIS)
等級0
サイズ規格
メートル
仕様
標準 / 高速用
保持器種類
なし
回転数(rpm)
50000
基本定格荷重 動定格(Ca)(N)
59900
基本定格荷重 静定格(Coa)(N)
95400

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト