17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

薄形クロスローラベアリング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

薄形クロスローラベアリング

販売終了

型番

CRBS1008

2018年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はCRBS1008C1もしくはCRBS1008T1です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・油穴はありません

指定中の仕様・寸法情報

軌道輪形状
円筒ころ
荷重方向
ラジアル / スラスト
外輪
外輪付き
内径(mm)
100
外径(mm)
116
幅(mm)
8
内外輪 材質
スチール
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル
仕様
標準 / 耐磨耗性 / 高速用
転動体材質
スチール
外輪タイプ
フラット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト