17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Cルーブ旋削形ニードルベアリング 内輪なし TAF212920/SG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Cルーブ旋削形ニードルベアリング 内輪なし

販売終了

型番

TAF212920/SG

2015年12月に販売終了となりました。

【特長】
・旋削形ニードルベアリングの軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入しています。
・多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
・軸受が回転することで、潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
・断面高さが小さく、定格荷重の大きな軸受で、外輪が安定した剛性を持っているので、軽合金などのハウジングにも容易に使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

軌道輪形状
針状ころ
荷重方向
ラジアル
外輪
外輪付き
内径(mm)
21
外径(mm)
29
幅(mm)
20
内外輪 材質
スチール
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル
仕様
標準 / 耐磨耗性 / 高速用
転動体材質
スチール
外輪タイプ
フラット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト