17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステッピングモータ SSA-PR/PEシリーズ

通常単価(税別)
12,22526,085
税込単価
13,44828,694
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・モータフランジサイズにドライバを内蔵・本体DIPスイッチと外部入力による機能設定・選べるマイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法

(mm)

最大静止トルク(範囲)

(N・m)

最大静止トルク【詳細】

(N・m)

軸仕様

許容トルク

(N・m)

ギヤ比

本体長さ

(mm)

モデル

RoHS?最小発注数量
42
-
-
片軸ギヤード
1
1:10
100.8
エンコーダ付き
-
1個
60
-
-
片軸ギヤード
3
1:10
108
エンコーダ付き
-
1個
42
0.11~1.00
0.16
片軸
-
-
70.0
標準
-
1個
60
-
-
片軸ギヤード
3
1:10
108
標準
-
1個
56.4
0.11~1.00
0.88
片軸
-
-
80.5
標準
-
1個
56.4
1.01~2.00
1.53
片軸
-
-
103.5
標準
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,678
( 26,046 )
9日目
26,085
( 28,694 )
9日目
12,225
( 13,448 )
3日目
22,847
( 25,132 )
9日目
15,911
( 17,502 )
3日目
17,398
( 19,138 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータフランジサイズにドライバを内蔵
・本体DIPスイッチと外部入力による機能設定
・選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)
・入力電源:DC24V
・2段階電流設定:定格モード/短時間モード
・オートパワーダウン機能
・保護機能(過熱アラーム、過熱保護)
・標準タイプからギヤードタイプをラインナップ
・専用ブラケットによる高放熱設計
・高分解能400P/Rのエンコーダ信号出力(SSA-PE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッピングモータ SSA-PR/PEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッピングモータ SSA-PR/PEシリーズ
コントローラ内蔵ステッピングモータ SSA-TRシリーズ
スピードコントローラー内蔵ステッピングモーター"SSA-VRシリーズ"
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
ステッピングモータ □42mm(薄型)
42シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシ山洋電気FULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格12,225-20,697 -22,989 -3,954 -3,051 -6,540
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドライバ内蔵モータ--モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相二相直流二相
ステップ角(deg)1.8--1.81.81.8
減速機なし--なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング