メカニカル部品技術窓口

確定しました

感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

型番:

EE-SY671
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EE-SY671の仕様・寸法情報

形状
反射型
検出距離(mm)
5
ヘッド最大 幅(mm)
25.4
ヘッド最大 高さ(mm)
6.95
ヘッド最大 奥行き(mm)
25.2
検出方式
反射形
発光方式
直流光(赤外発光ダイオード)
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
出力形式
NPN オープンコレクタ出力
接続方式
コネクタタイプ(直接はんだ付け可)
表示灯モード
入光時点灯(赤色)
標準検出物体(mm)
15×15以上の透明体・不透明体
コード・ケーブル仕様
-
コード・ケーブル長(mm)
-
保護構造
IP50
-
-

商品情報

外形図

感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】 外形図1

EE-SY671

感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】 外形図2

EE-SY672

製品仕様

感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】 製品仕様1
  • * 通常しゃ光時ONの状態ですが(L)端子と(+)端子を短絡することにより入光時ONタイプとし使用できます。
    あらかじめ(L)端子と(+)端子を短絡したコネクタ形EE-1001-1も用意しています。

定格/性能

項目/型番EE-SY671、EE-SY672
検出距離1~5mm(反射率90% 白色紙15×15mm)
標準検出物体15×15mm以上の透明体・不透明体
応差0.5mm(検出距離3mm、横方向)
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *1入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V±10%  リップル(p-p) 10%以下
消費電流40mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力  負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)
応答周波数 *250Hz以上(平均値は500Hz)
使用周囲照度 *3受光面照度  蛍光灯1,500lx以下
周囲温度範囲動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+80℃
周囲湿度範囲動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH
振動(耐久)20~2,000Hz(ピーク加速度100m/s2
複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向  2h(4min周期)
衝撃(耐久)500m/s2  X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コネクタタイプ(直接はんだ付け可能)
質量約3.5g(調整用ドライバ含む)
材質ケースポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部ポリカーボネート
付属品調整用ドライバ
*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長690nm)
*2. 応答周波数の測定は、右図の円板を回転させた場合の値です。
*3. 使用周囲照度は受光面に直接光が当たった場合の値です。
感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】 製品仕様2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

<はんだ付けについて>

  • 端子に直接はんだ付けをして使用の場合は下記の範囲でお使いください。

はんだ付け条件

項目温度許容時間備考
こて350℃以下3s以下はんだ付けは端子根元より1.5mm以上離してください。
  • 端子保持部はポリカーボネートを使用しているため上記はんだ付け条件を超える場合、端子保持部が熱変形し製品の機能に支障をきたすことがあります。

<コードについて>

  • コードは導線断面積0.3mm2より太い線を用いてトータルで10m未満としてください。

取りつけ時

機器内蔵用のフォト・マイクロセンサのため、特別な外乱光対策は施していません。
白熱灯下などの外乱光の影響があるところでご使用の場合、外乱光の影響を避けるようにしてください。

調整時

<感度調整方法>(調整には付属の専用ドライバをご使用ください。)

  • 感度調整ボリウムに過度の力を加えると破損しますのでご注意ください。
  • 回転シャフトは充電部のためオート・トランス(単巻変圧器)を使用した直流電源は危険です。必ず絶縁したトランスを使用した直流電源を使用してください。
感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】 注意・禁止事項

型番リスト

表示件数
型番
EE-SY671

形状

ヘッド最大 幅

(mm)

ヘッド最大 高さ

(mm)

ヘッド最大 奥行き

(mm)

検出方式

発光方式

動作モード

接続方式

表示灯モード

標準検出物体

(mm)

コード・ケーブル仕様

コード・ケーブル長

(mm)

最小発注数量
反射型
25.4
6.95
25.2
反射形
直流光(赤外発光ダイオード)
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
コネクタタイプ(直接はんだ付け可)
入光時点灯(赤色)
15×15以上の透明体・不透明体
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

感度調整ボリウム付きタイプ。
【特長】
・感度調整ができるボリウムを内蔵。
・入光表示灯が明るく動作確認が容易。
・専用IC内蔵、最大100mAを直接開閉のコンパクト設計。
・電源電圧はDC5~24Vと広範囲。
・各種ICやリレー駆動、PLCとの接続にも便利。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】の型番EE-SY671のページです。 型番EE-SY671に関する仕様情報を記載しております。
感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
フォトセンサ
4
満足度:4.0
フォトセンサの機能としては非常に満足しています。 リピートしたいと思います。
0人が参考にしています。
近接センサ
4
満足度:4.0
近接センサとして購入しました。感度も良く、また感度調整もできるためとても便利です。
0人が参考にしています。
設備たちあげ
5
満足度:5.0
主要メーカーから買おうとしても納期未定、もしくは2年以上という回答がある中、在庫がたくさんあったのか即納してもらいました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格1,6323,240 -448 -1,273 -1,261 -810
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
検出距離(mm)553.4553.4
出力形式NPN オープンコレクタ出力NPN 電圧出力フォト・トランジスタ出力--フォト・トランジスタ
保護構造IP50IP50-IP60IP50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング