メカニカル部品技術窓口
0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵。【特長】・2入力のコントローラとしても最適・レベル制御に便...
詳細を確認
| タイプ形式 | 2入力2出力タイプ | 2入力1出力タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単機能 | 単機能 (AND/ OR動作) | フリップ フロップ 機能 | 多機能 | 単機能 (AND/ OR動作) | 多機能 | |||||
| 項目 | 型番 | 形S3D2-DK | 形S3D2-EK | 形S3D2-AK | 形S3D2-BK | 形S3D2-CK | 形S3D2-CC | 形S3D2-AKD | 形S3D2-CKD | 形S3D2-CCD |
| 電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | DC24V±10% | ||||||||
| 消費電力 | 15VA以下 | 2.5VA以下(ただし、センサ用電源は除く) | ||||||||
| センサ用電源 | DC12V±10%(全変動含む)、200mA以下(短絡保護つき) | DC24V(電源電圧から供給) | ||||||||
| 接続センサ | NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力 | |||||||||
| 入力 信号 | ON | 0~4V(5mA以上) | ||||||||
| OFF | 8~12V(2mA以下) | 8~30V(2mA以下) | ||||||||
| 短絡電流 | 11mA TYP(18mA max.) | |||||||||
| 最大印加 電圧 | 30V | |||||||||
| 入力応答時間 | 0.1ms | IN1 2ms IN2 2ms | 0.1ms | |||||||
| 出力最小パルス幅 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | ||||||
| 制御出力 | リレー出力 1a×2 AC250V 2A(cosφ=1) | リレー出力 1c(コモン共通) AC250V 3A(cosφ=1) | NPNオープン コレクタ出力 DC30V 100mA (NO. NC) ON時残電圧: 1.5V以下 OFF時漏れ 電流: 0.1mA以下 | リレー出力1c AC250V 3A(cosφ=1) | NPNオープン コレクタ出力 DC30V 100mA (NO. NC) ON時残電圧: 1.5V以下 OFF時漏れ 電流: 0.1mA以下 | |||||
| 寿命 (リレー 出力) | 機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時) | - | 5,000万回以上 (開閉ひん度18,000回/時) | - | |||||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時) | 10万回以上 (開閉ひん度1,800回/時) | ||||||||
| 出力応答時間 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | 10ms以下 | 0.5ms以下 | ||||||
| タイマ機能* | - | OFF ディレイ 0.1~1s/ 1~10s 切替 | - | ワンショット・ONディレイ・ OFFディレイ機能 | - | ワンショット・ONディレイ・ OFFディレイ機能 | ||||
| 0.1~1s/ 1~10s 切替 | 0.01~0.1s/ 0.1~1s 切替 | 0.1~1s/ 1~10s 切替 | 0.01~0.1s/ 0.1~1s 切替 | |||||||
| その他の機能 | 信号入力反転機能 | ・信号入力反転機能 ・AND/OR 動作モード ワイヤー 切替機能 | ・信号入力 反転機能 ・フリップ フロップ機能 | ・信号入力反転機能 ・同期モード切替機能 ・AND/OR動作モード切替機能 | ・信号入力 反転機能 ・AND/OR 動作モード ワイヤー 切替機能 | ・信号入力反転機能 ・同期モード切替機能 ・AND/OR動作モード切替機能 | ||||
| 瞬時停電保証時間 | 20ms以下 | |||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時共:各35~85%RH | |||||||||
| 耐ノイズ | 操作用電源:1,500Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス 入出力:1,200Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス | 操作用電源: 480Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、 立ち上り1nsのパルス 入出力: 1,000Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、 立ち上り1nsのパルス | ||||||||
| 耐電圧 | AC1,500V以上電源端子一括と入出力端子、非充電金属部間 | AC1,500V以上 電源端子一括と非充電金属部間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向2h | |||||||||
| 質量 | 約140g | |||||||||
*電源投入より50ms経過する以前に入った入力に対しては、タイマ動作しません。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,132円 ( 14,445円 ) | 1日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,082円 ( 19,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,922円 ( 16,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,028円 ( 16,531円 ) | 1日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵。
【特長】
・2入力のコントローラとしても最適
・レベル制御に便利なフリップフロップ機能タイプ(形S3D2-BK)、電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意
・センサ用電源は余裕の200mA
・幅30mmの超スリムボディ
・タイマ機能を装備した多機能タイプを用意

オムロン
ハンディチェッカ E39-VA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
センサコントローラ S3D2
4.5通常価格(税別):10,899円~

オムロン
ハンディチェッカ E39-VA
4.3通常価格(税別):7,260円

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

Panasonic
スリット (EX-10)
3通常価格(税別):341円

ミスミ
センサ取付用パイプ -目盛無・目盛付-
4.3通常価格(税別):670円~

ミスミ
センサ取付用樹脂スタンド
3.6通常価格(税別):890円~

ミスミ
センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド樹脂タイプ
2.8通常価格(税別):1,610円~