メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

FMRコンビネーション標準白色シリーズ

通常単価(税別)
40,408
税込単価
44,449
通常出荷日:9日目

主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計。【特長】・主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

C4030-10-W-FY-UPV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C4030-10-W-FY-UPVの仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ
接続口径
Rc3/8
圧縮空気品質
一般乾燥エア
フィルタ ろ過度
0.3μm
圧力計
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフ
[リリーフ] リリーフ(標準)
ドレン排出
手動付オートドレン
流れ方向
標準流れ(左→右)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ボウル材質
樹脂
ボウルガード
あり
ドレン貯容量(cm3)
80
フィルタドレンタイプ
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ボウル材質詳細
ポリーカボネイトボウル
差圧検出ポート
なし
表示単位
Mpa表示、Rcねじ
配管アダプタセット
添付なし
圧力計添付
なし
アタッチメント(組付)
UPV:圧力スイッチ、残圧排出弁
最大流量(㎥/min)
0.825
構成レギュレータ品番
R4000-W
-
-

商品仕様

モジュラータイプFMRコンビネーション標準白色シリーズの仕様例

C1030-[6,​8]-W

項目C1030-W
構成機器フィルタF1000-W
オイルミストフィルタM1000-W
レギュレータR1000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~60 ※
設定圧力 MPa0.05~0.85
リリーフリリーフ機構付
接続口径 Rc、NPT、G1/8、1/4
(3/8はアダプタ使用)
質量 kg0.40
2次側油分濃度(オイルミストフィルタ出口側)0.01mg/m3以下(油飽和後は0.1mg/m3以下)
最大流量 m3/min0.15
  • ※ 表示付圧力スイッチPPR組付"RN""RP"及びデジタル圧力センサPPX添付時"R2"の周囲温度は5~50℃になります。

開発秘話

 

ねじ込み配管での配管工数の削減のため、モジュラー設計を採用しました。コンパクトに統一されており、機能性、操作性、保全性においても満足いただけるよう日々開発しております。

型番リスト

表示件数
型番
C4030-10-W-FY-UPV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,408
( 44,449 )
9日目

詳細情報

基本情報

主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計。
【特長】
・主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易。
・組付時の寸法が、単純計算で正確に計算可能。
・目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP。
【用途】
・空気圧システムを利用する装置全般に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FMRコンビネーション標準白色シリーズの型番C4030-10-W-FY-UPVのページです。 型番C4030-10-W-FY-UPVに関する仕様情報を記載しております。
FMRコンビネーション標準白色シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフィルタのエレメントの交換の目安はどのくらいですか?
A
使用開始から1年をめどにフィルタを交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FMRコンビネーション標準白色シリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Bシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Dシリーズ
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B
メーカーCKDSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格40,40858,979 -78,979 -17,827 -14,67113,581 -
通常出荷日9日目19日目19日目19日目19日目19日目
レギュレータユニット組合せフィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータその他FRL複合機器その他FRL複合機器エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータエアフィルタ+レギュレータ
接続口径Rc3/8-----
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
フィルタ ろ過度0.3μm0.01μm0.01μm5μm5μm5μm
圧力計圧力計なし圧力計なし圧力計なし丸形圧力計(リミットインジケータ付)埋込式圧力計埋込式圧力計

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング