17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)

通常単価(税別)
1,47043,750
税込単価
1,61748,125
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・三菱電機の各種バッテリ/ケーブル/アクセサリです・パラメータユニット接続ケーブル(FR-CB...

詳細を確認
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 各型番独立した商品です。セット商品ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

パラメータユニット接続ケーブル

  • 型番:FR-CB205
  • 長さ:5m

バッテリ

サーボアンプにバッテリを装着することにより絶対位置データを保持することができます。

  • 型番:MR-J3BAT
  • 公称電圧:3.6V
  • 公称容量:2,000mAh
  • リチウム含有量:0.65g
  • 使用一次電池:ER6

■取付方法

その他(バッテリ/ケーブル/ソフトウェア) 取付方法1

MR-J3-350□以下およびMR-J3-200□4以下の場合

その他(バッテリ/ケーブル/ソフトウェア) 取付方法2

MR-J3-500□以上およびMR-J3-350□4以上の場合

注)MR-J3BATはER6を使用したリチウム金属電池です。UN規制では危険物(Class9)には該当しません。
UN規制の対象となる手段でリチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危機物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関(ICAO)の技術指針(ICAO-TI)、および国際海事機関(IMO)の国際海上危険物規制(IMDG CODE)で定める規制に従った対応が必要となります。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。

エンコーダ接続ケーブル仕様

品名エンコーダケーブル
形名MR-JHSCBL20M-H
長さ20m
屈曲区分高屈曲寿命
保護等級IP67
用途HG-KR/HG-MR用(中継タイプ)(注1)、 HG-SR/HG-JR53(4)、73(4)、103(4)、153(4)、
203(4)、353(4)、503(4)、703(4)、903(4)/HG-RR/HG-UR用(直結タイプ)
HF-KP(注1)/HF-MP(注1)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用

注)1.HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。

※上記以外のスペック情報・型番につきましては、メーカーカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

製品種類

長さ

(m)

適用機種

仕様

RoHS?最小発注数量
ケーブル
パラメータユニット接続ケーブル
5
-
-
-
1個
周辺アクセサリ
終端コネクタ
-
MR-J4-T20
-
-
1個
周辺アクセサリ
CN3用コネクタセット
-
MR-J4-_GF_(-RJ)/MR-J4-_B_(-RJ)/MR-J4-DU_B_(-RJ)用
-
-
1個
周辺アクセサリ
コネクタセット
-
電源回生コンバータユニットCN24
-
-
1個
周辺アクセサリ
拡張IOユニット
-
MR-J4-A_-RJ用
-
-
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット
-
HG-KR/HG-MR用(中継タイプ)、HG-SR/HG-JR53(4)、73(4)、103(4)、153(4)、203(4)、353(4)、503(4)、703(4)、903(4)/HG-RR/HG-UR用(直結タイプ)
-
6
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット(ねじ締めタイプ)
-
HG-SR/HG-JR53、73、103、153、203、353、503、703、903、534、734、1034、1534、2034、3534、5034、7034、9034/HG-RR/HG-UR用(アングルタイプ)
-
-
1個
周辺アクセサリ
SSCNETコネクタセット
-
QD75M/MR-J4-T20
-
-
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット
-
-
-
6
1個
ケーブル
中継端子台ケーブル
5
MR-J4-GF_/MR-J4-GF_-RJ、MR-J4-B_/B_-RJ、MR-J4-DUB_/DUB_-RJ/DUB4-RJ100、MR-D01、PS7DW-20V14B-F(東朋テクノロジー(株)製)接続用
-
-
1個
周辺アクセサリ
バッテリユニット
-
-
-
-
1個
ケーブル
中継端子台ケーブル
0.5
MR-J4-A_/A_-RJ、MR-J4-03A6/03A6-RJ、MR-J4-DUA_/DUA_-RJ、MR-D01、MR-TB50接続用
-
-
1個
ケーブル
中継端子台ケーブル
1
MR-J4-A_/A_-RJ、MR-J4-03A6/03A6-RJ、MR-J4-DUA_/DUA_-RJ、MR-D01、MR-TB50接続用
-
-
1個
周辺アクセサリ
フィールドネットワークインタフェースユニット
-
-
定格電流:0.8A
-
1個
周辺アクセサリ
バッテリ
-
-
-
-
1個
周辺アクセサリ
SSCNETIIIコネクタセット SSCNETIII/H対応
-
MR-J4-_B_(-RJ)、MR-J4-DU_B_(-RJ)、MR-J4W2-_B(6)、MR-J4W3-_B用
-
6
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット
-
TM-RG2M/TM-RU2M/TM-RFM用(ダイレクトドライブモータ、サーボアンプ接続用または絶対位置ユニット、サーボアンプ接続用)
-
-
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット
-
TM-RG2M/TM-RU2M/TM-RFM用(ダイレクトドライブモータ、絶対位置ユニット接続用)
-
-
1個
周辺アクセサリ
コネクタカバー ストレートタイプ
-
-
-
6
1個
周辺アクセサリ
コネクタカバー アングルトタイプ
-
-
-
-
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット(数量:各2個)
-
HG-AK用
-
-
1個
周辺アクセサリ
エンコーダコネクタセット(数量:各20個)
-
HG-AK用
-
-
1個
周辺アクセサリ
サーボモータ電源コネクタセット(数量:各2個)
-
HG-AK用
-
-
1個
周辺アクセサリ
サーボモータ電源コネクタセット(数量:各20個)
-
HG-AK用
-
-
1個
ケーブル
エンコーダケーブル
20
-
-
-
1個
周辺アクセサリ
パラメータユニット
-
MR-J3-□A□、MR-J3-DU□A(4)、MR-J3-□T□
-
-
1個
周辺アクセサリ
冷却ファン電源コネクタセット
-
HG-JR15K1(4)、20K1(4)、25K1(4)、30K1(4)、37K1(4)、22K1M(4)、30K1M(4)、37K1M(4)、45K1M4、55K1M4用
-
6
1個
ケーブル
バッテリケーブル
0.5
Q173DCPU、Q173DCPU-S1、Q172DCPU、Q172DCPU-S1
-
-
1個
周辺アクセサリ
内蔵I/F コネクタセット
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,978
( 5,476 )
4日目
2,450
( 2,695 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
2,850
( 3,135 )
5日目
38,750
( 42,625 )
5日目
7,800
( 8,580 )
5日目
6,500
( 7,150 )
5日目
2,280
( 2,508 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
17,050
( 18,755 )
5日目
9,625
( 10,588 )
5日目
10,175
( 11,193 )
5日目
15,680
( 17,248 )
4日目
43,750
( 48,125 )
5日目
3,298
( 3,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
5日目
4,050
( 4,455 )
5日目
4,700
( 5,170 )
5日目
2,090
( 2,299 )
5日目
1,900
( 2,090 )
5日目
3,350
( 3,685 )
5日目
33,250
( 36,575 )
5日目
3,050
( 3,355 )
5日目
30,250
( 33,275 )
5日目
28,325
( 31,158 )
5日目
26,400
( 29,040 )
5日目
7,975
( 8,773 )
5日目
4,720
( 5,192 )
5日目
6,480
( 7,128 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三菱電機の各種バッテリ/ケーブル/アクセサリです
・パラメータユニット接続ケーブル(FR-CB205)

ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 各型番独立した商品です。セット商品ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)のレビュー
4.3平均満足度:4.313件のレビュー
内径研磨機に使用
3
満足度:3.0
バッテリーで設備停止となりましたが、翌日の早朝に届けてくださり、停止時間も最短で済み、助かりました。ありがとうございまし...もっと読む
0人が参考にしています。
サーボドライバのバッテリ交換
5
満足度:5.0
連休明けにサーボドライバのバッテリ以上が発生しました。緊急を要する件でしたが、短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
サーボドライバーバッテリー
4
満足度:4.0
普段使用していない装置を急に使用することになり、使用する際になってバッテリー切れ発覚! 即納で助かりました。
0人が参考にしています。
サーボアンプのバッテリー交換
5
満足度:5.0
機械にエラーがでて動かないときに多いのがサーボアンプのバッテリー切れです。機械停止は生産の完全停止となってしまいますので...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内電機設備
5
満足度:5.0
いつもは他社取引先の商社より購入していましたが、急ぎの為納期が早かったこちらで購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
ケーブル
ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ
MRーJ4シリーズ バッテリ
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
モーターケーブル
メーカー三菱電機オリエンタルモーターオリエンタルモーター三菱電機三菱電機オリエンタルモーター
通常価格1,470-745 -4,7922,8803,017 -5,419 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング