17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 潤滑方式

    • 無給油
    • 給油
  • ライナー 材質

  • 許容傾斜角度 α(deg)

    ~mm
  • 外輪様式

  • シール

    ~mm
  • 最高許容温度(℃)

    ~mm
  • 動負荷容量Cd(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

球面滑り軸受

通常単価(税別)
1,297105,510
税込単価
1,427116,061
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給油式球面滑り軸受

球面滑り軸受 外形図1

軸径12~150mm

 
球面滑り軸受 外形図2-1
球面滑り軸受 外形図2-2

軸径4~140mm

 
球面滑り軸受 外形図3-1
球面滑り軸受 外形図3-2

軸径6~120mm

給油式球面滑り軸受(インチ系)

球面滑り軸受 外形図4

軸径12.700~152.400mm

無給油式球面滑り軸受

球面滑り軸受 外形図5

軸径15~70mm

規格表

給油式球面滑り軸受

■軸径12~150mm

型番軸径
mm
質量
(参考)
kg
主要寸法 mm許容傾斜角度取付関係寸法 mm動負荷容量静負荷容量
dDBCdkrs 
min(1)
αdaDaCdCs
最小最大(2)最大最小NN
SB12A-120.0191222119180.37141419.51715,90095,300
SB15ASB152613150.02815261311220.3617.517.523.52123,700142,000
SB20ASB203216200.05320321614280.3422.52329.52638,400231,000
SB22A-220.08522371916320.3624.525.534.53050,200301,000
SB25ASB254221250.11625422118360.3527.52939.53463,500381,000
SB30ASB305027300.22530502723450.6634.53645.542101,000609,000
SB35ASB355530350.30035553026500.6539.54050.546.5127,000765,000
SB40ASB406233400.37540623328550.66444457.551.5151,000906,000
SB45ASB457236450.60045723631620.6549.550.567.558188,0001,130,000
SB50A-500.87050804236720.6554.558.575.567254,0001,530,000
SB55ASB559047551.2655904740800.6559.564.585.574.5314,0001,880,000
SB60ASB6010053601.70601005345900.6664.572.595.583.5397,0002,380,000
-SB6510555652.05651055547940.6569.576100.587433,0002,600,000
SB70ASB7011058702.227011058501000.6574.581.5105.593490,0002,940,000
SB75ASB7512064753.027512064551100.6579.589.5115.5102593,0003,560,000
SB80ASB8013070803.988013070601200.6584.597.5125.5112706,0004,240,000
SB85ASB8513574854.298513574631250.6689.5100.5130.5116772,0004,630,000
SB90ASB9014076904.719014076651300.6594.5105.5135.5121829,0004,970,000
-SB9515082956.059515082701400.6599.5113.5145.5130961,0005,770,000
-SB100160881007.42100160887515015105.5121.5154.51391,100,0006,620,000
SB115ASB1151809811510.3115180988516515120.5132.5174.51521,380,0008,250,000
-SB12019010512012.41201901059017515125.5140184.51621,540,0009,270,000
SB130A-13013.81302001109518515135.5148.5194.51711,720,00010,300,000
SB150ASB15022012015017.015022012010520515155.5166214.51892,110,00012,700,000
注(1)  面取寸法r1 及びr2 の最小許容寸法です。
 (2)  全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda 最大の値以下にします。
備考1. 内外輪に油溝と各2個の油穴があります。
  2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。
1N≒0.102kgf
 

■軸径4~140mm

型番軸径
mm
質量
(参考)
kg
主要寸法 mm許容傾斜角度取付関係寸法 mm動負荷容量静負荷容量
dDBCdkr1s 
min(1)
r2s 
min(1)
αα1daDaCdCs
シールなしシール付き最小最大(2)最大最小NN
GE4E-40.0034125380.30.316-669.582,35014,100
GE10E-100.012101996160.30.312-12.51316.515.59,41056,500
GE12E-120.0171222107180.30.311-14.51519.51712,40074,100
GE15ES-150.0321526129220.30.38517.51823.522.519,400117,000
-GE17ES-2RS170.04917301410250.30.310719.520.527.52624,500147,000
GE25ES-250.1152542201635.50.60.674292937.53755,700334,000
GE40ESGE40ES-2RS400.31540622822530.617444.54556.554.5114,000686,000
GE45ES-450.41345683225600.617449.550.562.560147,000883,000
GE50ESGE50ES-2RS500.56050753528660.616454.55669.566181,0001,090,000
GE60ES-601.106090443680116365.566.584.579282,0001,690,000
GE70ESGE70ES-2RS701.5470105494092116475.577.599.591361,0002,170,000
GE90ES-902.82901306050115115395.598124.5112564,0003,380,000
GE100ES-1004.4310015070551301175105.5109.5144.5127701,0004,210,000
GE110ESGE110ES-2RS1104.9411016070551401164115.5121154.5138755,0004,530,000
GE120ESGE120ES-2RS1208.1212018085701601164125.5135.5174.51541,100,0006,590,000
GE140ESGE140ES-2RS14011.414021090701801175145.5155.5204.51761,240,0007,410,000
注(1)  面取寸法r1 及びr2 の最小許容寸法です。
 (2)  全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda 最大の値以下にします。
備考1. GE…Eは油穴がありません。その他は内外輪に油溝と各2個の油穴があります。
  2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。
1N≒0.102kgf
 

■軸径6~120mm

型番軸径
mm
質量
(参考)
kg
主要寸法 mm許容傾斜角度取付関係寸法 mm動負荷容量静負荷容量
dDBCdkr1s 
min(1)
r2s 
min(1)
αα1daDaCdCs
シールなしシール付き最小最大(2)最大最小NN
GE6G-60.01061695130.30.321-8.5913.5136,37038,200
GE10G-100.0221022127180.30.318-12.51319.51712,40074,100
GE17GSGE17GS-2RS170.08317352012290.30.3191619.52132.530.534,100205,000
GE20GS-200.1552042251635.50.30.6171622.52537.53755,700334,000
GE25GSGE25GS-2RS250.2152547281840.70.60.6171529.529.542.541.571,800431,000
GE35GS-350.40035623522530.61161539.539.556.554.5114,000686,000
GE45GSGE45GS-2RS450.66045754328660.61151349.55069.566181,0001,090,000
GE50GSGE50GS-2RS501.5050905636800.61171654.55784.579282,0001,690,000
GE60GSGE60GS-2RS602.056010563409211171565.56799.591361,0002,170,000
GE70GSGE70GS-2RS703.0070120704510511161475.578114.5103463,0002,780,000
GE80GSGE80GS-2RS803.6080130755011511141385.587124.5112564,0003,380,000
GE90GSGE90GS-2RS905.4190150855513011151495.598144.5127701,0004,210,000
GE110GSGE110GS-2RS1109.7011018010070160111211115.5124.5174.51541,100,0006,590,000
GE120GSGE120GS-2RS12015.512021011570180111615125.5138.5204.51761,240,0007,410,000
注(1)  面取寸法r1 及びr2 の最小許容寸法です。
 (2)  全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda 最大より小さくします。
備考1. GE…Gは油穴がありません。その他は内外輪に油溝と各2個の油穴があります。
  2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。
1N≒0.102kgf

給油式球面滑り軸受(インチ系)

■軸径12.700~152.400mm

型番軸径
mm
(inch)
質量
(参考)
kg
主要寸法 mm(inch)ラジアル内部すきま
mm
最小/最大
取付関係寸法 mm動負荷容量静負荷容量
dDBCdkd1ras 
max
最大(1)
rbs 
max
最大(1)
CdCs
シールなしシール付きNN
SBB8-12.700
(1/2)
0.02012.700
(1/2)
22.225
(7/8)
11.10
(0.437)
9.52
(0.375)
18
(0.709)
0.05/0.1514.00.20.616,800101,000
SBB14SBB14-2RS22.225
(7/8)
0.08822.225
(7/8)
36.512
(1 7/16)
19.43
(0.765)
16.66
(0.656)
32
(1.260)
0.08/0.1825.00.6*0.852,300314,000
-SBB20-2RS31.750
(1 1/4)
0.23431.750
(1 1/4)
50.800
(2)
27.76
(1.093)
23.80
(0.937)
45
(1.772)
0.08/0.1835.10.60.8105,000630,000
SBB22SBB22-2RS34.925
(1 3/8)
0.34934.925
(1 3/8)
55.562
(2 3/16)
30.15
(1.187)
26.19
(1.031)
49
(1.929)
0.08/0.1838.50.60.8126,000755,000
SBB24SBB24-2RS38.100
(1 1/2)
0.42438.100
(1 1/2)
61.912
(2 7/16)
33.32
(1.312)
28.58
(1.125)
55
(2.165)
0.08/0.1843.30.60.8154,000925,000
SBB28SBB28-2RS44.450
(1 3/4)
0.64944.450
(1 3/4)
71.438
(2 13/16)
38.89
(1.531)
33.32
(1.312)
64
(2.520)
0.08/0.1850.40.60.8209,0001,250,000
SBB32SBB32-2RS50.800
(2)
0.93950.800
(2)
80.962
(3 3/16)
44.45
(1.750)
38.10
(1.500)
73
(2.874)
0.08/0.1857.60.60.8273,0001,640,000
SBB36SBB36-2RS57.150
(2 1/4)
1.3257.150
(2 1/4)
90.488
(3 9/16)
50.01
(1.969)
42.85
(1.687)
82
(3.228)
0.10/0.2064.90.60.8345,0002,070,000
SBB40SBB40-2RS63.500
(2 1/2)
1.8563.500
(2 1/2)
100.012
(3 15/16)
55.55
(2.187)
47.62
(1.875)
91
(3.583)
0.10/0.2072.00.60.8425,0002,550,000
SBB44SBB44-2RS69.850
(2 3/4)
2.4469.850
(2 3/4)
111.125
(4 3/8)
61.11
(2.406)
52.37
(2.062)
100
(3.937)
0.10/0.2079.00.60.8514,0003,080,000
SBB48SBB48-2RS76.200
(3)
3.1276.200
(3)
120.650
(4 3/4)
66.68
(2.625)
57.15
(2.250)
110
(4.331)
0.10/0.2086.50.60.8616,0003,700,000
SBB52SBB52-2RS82.550
(3 1/4)
3.9282.550
(3 1/4)
130.175
(5 1/8)
72.24
(2.844)
61.90
(2.437)
119
(4.685)
0.13/0.2394.10.60.8722,0004,330,000
SBB56SBB56-2RS88.900
(3 1/2)
4.8388.900
(3 1/2)
139.700
(5 1/2)
77.77
(3.062)
66.68
(2.625)
128
(5.039)
0.13/0.23101.60.60.8837,0005,020,000
SBB60SBB60-2RS95.250
(3 3/4)
5.8795.250
(3 3/4)
149.225
(5 7/8)
83.34
(3.281)
71.42
(2.812)
137
(5.394)
0.13/0.23108.40.60.8960,0005,760,000
SBB64SBB64-2RS101.600
(4)
7.07101.600
(4)
158.750
(6 1/4)
88.90
(3.500)
76.20
(3.000)
146
(5.748)
0.13/0.23115.80.60.81,090,0006,550,000
SBB68SBB68-2RS107.950
(4 1/4)
8.46107.950
(4 1/4)
168.275
(6 5/8)
94.46
(3.719)
80.95
(3.187)
155
(6.102)
0.13/0.23122.60.81.11,230,0007,380,000
SBB72SBB72-2RS114.300
(4 1/2)
9.94114.300
(4 1/2)
177.800
(7)
100.00
(3.937)
85.72
(3.375)
164
(6.457)
0.13/0.23129.80.81.11,380,0008,270,000
SBB76SBB76-2RS120.650
(4 3/4)
11.6120.650
(4 3/4)
187.325
(7 3/8)
105.56
(4.156)
90.47
(3.562)
173
(6.811)
0.13/0.23136.80.81.11,530,0009,210,000
SBB80SBB80-2RS127.000
(5)
13.5127.000
(5)
196.850
(7 3/4)
111.12
(4.375)
95.25
(3.750)
183
(7.205)
0.13/0.23144.90.81.11,710,00010,300,000
SBB96SBB96-2RS152.400
(6)
17.6152.400
(6)
222.250
(8 3/4)
120.65
(4.750)
104.78
(4.125)
207
(8.150)
0.13/0.23167.50.81.12,130,00012,800,000
注(1)  軸又はハウジングの隅の丸みの最大許容半径です。
備考1. ※印はシールなしの場合に適用します。シール付きの場合は0.4mmとなります。
  2. 内外輪に油溝と各2個の油穴があります。
  3. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。
1N≒0.102kgf

無給油式球面滑り軸受

■軸径15~70mm

型番軸径
mm
質量
(参考)
kg
主要寸法 mm許容傾斜角度取付関係寸法 mm動負荷容量静負荷容量
dDBCdkr1s 
min(1)
r2s 
min(1)
αα1daDaCdCs
シールなしシール付き最小最大(2)最大最小NN
GE15EC-150.0321526129220.30.38-17.51823.521.519,40048,500
GE17EC-170.04917301410250.30.310-19.520.527.524.524,50061,300
GE20EC-200.06520351612290.30.39-22.52432.52834,10085,300
GE25EC-250.1152542201635.50.60.67-292937.53455,700139,000
-GE30EC-2RS300.1603047221840.70.60.664343442.541.571,800180,000
-GE35EC-2RS350.25835552520470.61-439.539.549.54892,200230,000
-GE40EC-2RS400.31540622822530.61-444.54556.554.5114,000286,000
-GE70EC-2RS701.547010549409211-475.577.599.591361,000902,000
注(1)  面取寸法r1 及びr2 の最小許容寸法です。
 (2)  全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda 最大の値以下にします。
備考 油穴はありません。
1N≒0.102kgf

商品特長詳細

許容傾斜角

球面滑り軸受 許容傾斜角1

SBB

球面滑り軸受 許容傾斜角2

SBB…-2RS

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

潤滑方式

使用温度範囲

(℃)

ライナー 材質

許容傾斜角度 α

(deg)

外輪様式

シール

最高許容温度

(℃)

動負荷容量Cd

(N)

RoHS?最小発注数量
10
[給油] 給油
-
-
12
一つ割
なし
180
9410
10
1個
12
[給油] 給油
-
-
11
一つ割
なし
180
12400
-
1個
15
[無給油] 無給油
-
特殊PTFE
8
-
なし
150
19400
10
1個
15
[給油] 給油
-
-
8
一つ割
なし
180
19400
10
1個
17
[無給油] 無給油
-
特殊PTFE
10
-
なし
150
24500
-
1個
17
[給油] 給油
-30~80
-
7
一つ割
-
24500
-
1個
20
[無給油] 無給油
-
特殊PTFE
9
-
なし
150
34100
-
1個
20
[給油] 給油
-
-
17
一つ割
なし
180
55700
-
1個
25
[無給油] 無給油
-
特殊PTFE
7
-
なし
150
55700
10
1個
25
[給油] 給油
-
-
7
一つ割
なし
180
55700
10
1個
30
[無給油] 無給油
-30~80
特殊PTFE
4
-
-
71800
-
1個
35
[無給油] 無給油
-30~80
特殊PTFE
4
-
-
92200
10
1個
35
[給油] 給油
-
-
16
一つ割
なし
180
114000
10
1個
40
[無給油] 無給油
-30~80
特殊PTFE
4
-
-
114000
-
1個
40
[給油] 給油
-
-
7
一つ割
なし
180
114000
10
1個
40
[給油] 給油
-30~80
-
4
一つ割
-
114000
-
1個
45
[給油] 給油
-
-
7
一つ割
なし
180
147000
10
1個
50
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
181000
10
1個
50
[給油] 給油
-30~80
-
4
一つ割
-
181000
10
1個
60
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
282000
10
1個
12
[給油] 給油
-
-
7
一つ割
なし
180
15900
-
1個
15
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
23700
-
1個
20
[給油] 給油
-
-
4
一つ割
なし
180
38400
-
1個
22
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
50200
-
1個
25
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
63500
10
1個
30
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
101000
10
1個
35
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
127000
10
1個
40
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
151000
10
1個
45
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
188000
10
1個
50
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
254000
-
1個
55
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
314000
-
1個
60
[給油] 給油
-
-
6
一つ割
なし
180
397000
10
1個
90
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
829000
10
1個
150
[給油] 給油
-
-
5
二つ割
なし
180
2110000
10
1個
150
[給油] 給油
-
-
5
一つ割
なし
180
2110000
-
1個
20
[給油] 給油
-
-
4
二つ割
なし
180
38400
-
1個
25
[給油] 給油
-
-
5
二つ割
なし
180
63500
-
1個
30
[給油] 給油
-
-
6
二つ割
なし
180
101000
-
1個
35
[給油] 給油
-
-
5
二つ割
なし
180
127000
-
1個
40
[給油] 給油
-
-
6
二つ割
なし
180
151000
10
1個
45
[給油] 給油
-
-
5
二つ割
なし
180
188000
10
1個
85
[給油] 給油
-
-
6
二つ割
なし
180
772000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,301
( 1,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,365
( 2,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,671
( 1,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,431
( 2,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,068
( 2,275 )
4日目
2,102
( 2,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
4日目
2,838
( 3,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,021
( 2,223 )
4日目
3,842
( 4,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,296
( 4,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,096
( 4,506 )
4日目
5,071
( 5,578 )
4日目
3,412
( 3,753 )
4日目
3,496
( 3,846 )
4日目
4,265
( 4,692 )
4日目
5,315
( 5,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,838
( 6,422 )
4日目
8,554
( 9,409 )
4日目
1,991
( 2,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,005
( 2,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,183
( 2,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,061
( 3,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,388
( 2,627 )
4日目
2,835
( 3,119 )
4日目
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,451
( 3,796 )
4日目
4,543
( 4,997 )
4日目
6,212
( 6,833 )
3日目
7,826
( 8,609 )
5日目
8,998
( 9,898 )
4日目
23,229
( 25,552 )
4日目
105,510
( 116,061 )
7日目
93,993
( 103,392 )
4日目
2,243
( 2,467 )
4日目
3,225
( 3,548 )
4日目
3,897
( 4,287 )
3日目
3,498
( 3,848 )
4日目
3,917
( 4,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,948
( 5,443 )
4日目
23,180
( 25,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
・球面滑り軸受には種々の形式がありますが、滑り面の種類によって給油式と無給油式とに大別できます。
【用途】
・特に一定方向の荷重を負荷する場合に適し、食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可能な箇所に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面滑り軸受のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
リンク機構の部品として
5
満足度:5.0
「外ネジ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-」と組み合わせ、ガタの少ないリンク機構を作成しました。...もっと読む
1人が参考にしています。
機械のメンテナンス交換
5
満足度:5.0
機械のメンテナンス時に交換部品として購入しました。都度1個2個注文で、即納が難しく助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面滑り軸受
球面軸受
球面軸受 SRJ
給油式球面すべり軸受
球面軸受 SB形
球面軸受ホルダセット コンパクトタイプ
メーカー日本トムソンミスミヒーハイスト精工CCVITHKミスミ
通常価格1,297-1,030 -33,067 -780 -1,300 -5,220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類球面滑り軸受球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受
球面軸受 種類標準標準ボールスタッド付標準標準ホルダセット
本体材質高炭素クロム軸受鋼S35CSUJ2機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)鉄系S35C
ボール 材質高炭素クロム軸受鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング