メカニカル部品技術窓口
【特長】・特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心...
詳細を確認


LHSA 4

LHSA 5、6

LHSA 8以上

| 型番 | 質量(参考) g | 主要寸法(mm) | 静負荷容量 CS N | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | ボール直径 | ||||||||||||||||||
| S | V | D | L | L1 | L2 | I1 | W1 | W2 | D1 | D2 | l | P | l1 | l2 | l3 | ||||
| LHSA4 | 11 | M4×0.7 | ※4 | 14 | 25 | 18 | 8 | 4 | 8 | - | 8 | 10 | 19.5 | ※※5.5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 880 |
| LHSA5 | 27 | M5×0.8 | 5 | 17 | 38.5 | 30 | 16 | 5 | 10 | - | 10 | 12 | 32.5 | 8 | 12 | 13 | 10 | 11.112 | 1,180 |
| LHSA6 | 27 | M6×1 | 6 | 19 | 39.5 | 30 | 16 | 5 | 10 | - | 10 | 12 | 32.5 | 8 | 12 | 13 | 10 | 11.112 | 1,670 |
| LHSA8 | 64 | M8×1.25 | 8 | 24 | 48 | 36 | 19 | 5 | 14 | 14 | 13 | 16 | 41.5 | 10 | 14.5 | 17 | 12.5 | 15 | 4,380 |
| LHSA10 | 106 | M10×1.25 | 10 | 28 | 57 | 43 | 23 | 6.5 | 17 | 17 | 15 | 19 | 49 | 12 | 16 | 21 | 17 | 19.05 | 7,400 |
| LHSA10M | 106 | M10×1.5 | 10 | 28 | 57 | 43 | 23 | 6.5 | 17 | 17 | 15 | 19 | 49 | 12 | 16 | 21 | 17 | 19.05 | 7,400 |
| LHSA12 | 180 | M12×1.75 | 12 | 34 | 67 | 50 | 27 | 6.5 | 19 | 19 | 17.5 | 22 | 64 | 14 | 20 | 30 | 20 | 22.225 | 9,900 |
| LHSA14 | 260 | M14×2 | 14 | 38 | 76 | 57 | 30 | 8 | 22 | 22 | 20 | 25 | 72 | 17 | 22.5 | 33.5 | 22 | 25.4 | 14,600 |
※印は首下径φ3.4で製作しています。
※※印は二面幅ではなく、φ5.5で製作しています。
| 型番 | 質量(参考) g | 主要寸法(mm) | 静負荷容量 CS N | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | ボール直径 | ||||||||||||||||||
| S | V | D | B | L | L1 | L2 | I1 | W | D1 | D2 | l | P | l1 | l2 | l3 | ||||
| LHS5 | 22 | M5×0.8 | 5 | 17 | 6 | 35.5 | 27 | 16 | 4 | 9 | 9 | 11 | 30.5 | 8 | 10 | 15 | 11 | 11.112 | 2,080 |
| LHS6 | 32 | M6×1 | 6 | 19.5 | 6.75 | 39.7 | 30 | 16 | 5 | 11 | 10 | 13 | 36.5 | 10 | 11.5 | 18.5 | 14 | 12.7 | 3,290 |
| LHS8 | 60 | M8×1.25 | 8 | 24 | 9 | 48 | 36 | 19 | 5 | 14 | 12.5 | 16 | 44 | 11 | 14.5 | 21.5 | 15 | 15.875 | 4,900 |
| LHS10 | 102 | M10×1.5 | 10 | 28 | 10.5 | 57 | 43 | 23 | 6.5 | 17 | 15 | 19 | 52.5 | 13 | 17 | 26 | 18 | 19.05 | 7,640 |
| LHS12 | 160 | M12×1.75 | 12 | 32 | 12 | 66 | 50 | 27 | 6.5 | 19 | 17.5 | 22 | 61 | 17 | 20 | 30 | 20 | 22.225 | 12,400 |
| LHS14 | 227 | M14×2 | 14 | 36 | 13.5 | 75 | 57 | 30 | 8 | 22 | 20 | 25 | 69 | 17 | 22.5 | 33.5 | 22 | 25.4 | 14,600 |
| LHS16 | 300 | M16×2 | 16 | 40 | 15 | 84 | 64 | 36 | 8 | 22 | 22 | 27 | 74 | 19 | 24.5 | 35.5 | 23 | 28.575 | 19,500 |
| LHS18 | 445 | M18×1.5 | 18 | 45 | 16.5 | 93.5 | 71 | 40 | 10 | 27 | 25 | 31 | 84 | 22 | 27.5 | 40.5 | 25 | 31.75 | 25,600 |
| LHS20 | 580 | M20×1.5 | 20 | 49 | 18 | 101.5 | 77 | 43 | 10 | 30 | 27.5 | 34 | 90.5 | 24 | 30 | 43 | 27 | 34.925 | 31,600 |
| LHS22 | 765 | M22×1.5 | 22 | 54 | 20 | 111 | 84 | 47 | 12 | 32 | 30 | 37 | 99 | 27 | 32.5 | 47.5 | 30 | 38.1 | 39,800 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
931円 ( 1,024円 ) | 4日目 |
807円 ( 888円 ) | 4日目 |
1,141円 ( 1,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
975円 ( 1,073円 ) | 4日目 |
1,235円 ( 1,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
949円 ( 1,044円 ) | 4日目 |
1,205円 ( 1,326円 ) | 4日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 4日目 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 4日目 |
1,625円 ( 1,788円 ) | 4日目 |
1,625円 ( 1,788円 ) | 4日目 |
2,124円 ( 2,336円 ) | 4日目 |
2,013円 ( 2,214円 ) | 6日目 |
2,808円 ( 3,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,821円 ( 3,103円 ) | 4日目 |
3,341円 ( 3,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,098円 ( 3,408円 ) | 4日目 |
3,741円 ( 4,115円 ) | 4日目 |
3,654円 ( 4,019円 ) | 4日目 |
884円 ( 972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
727円 ( 800円 ) | 4日目 |
952円 ( 1,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
997円 ( 1,097円 ) | 5日目 |
871円 ( 958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,038円 ( 1,142円 ) | 6日目 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,282円 ( 1,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 4日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 6日目 |
1,773円 ( 1,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,469円 ( 1,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 4日目 |
1,818円 ( 2,000円 ) | 7日目 |
【特長】
・特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
・滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転と揺動及び傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
・また、耐摩耗性に優れ長期間安定した精度の維持ができ、保守が簡単で経済性の高い軸受です。
【用途】
・自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に数多く使用されています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

ミスミ
球面軸受
4.7通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

THK
リンクボール ホルダ部おねじ RBI形
4.7通常価格(税別):1,061円~